LB-3P-TRACE32-DSP

デジタル信号プロセッサ(DSP)用 Lauterbach TRACE32デバッグおよびトレースシステム

LB-3P-TRACE32-DSP

提供元: Lauterbach GmbH
ご注文はこちら

概要

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data processing in automotive applications, deep learning processing in automotive (ADAS), industrial control and avionics. TRACE32 tools support on-Chip and parallel/serial real-time off-chip tracing via Arm’s CoreSight IP as well as TI direct trace. The globally renowned debug and trace tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field. The intuitive modular design of Lauterbach tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.

特長
  • Highest download speeds and smallest response times
  • Recording 'one in a million' events and discovering why they happen
  • Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
  • Advanced multicore debugging and tracing
  • Toolkit is fully scriptable
  • Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
オーディオ / レーダー DSP SoC
DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2x 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6457-HIREL 高信頼性製品、C6457 固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP SM320C6748-HIREL 高信頼性製品、C6748 浮動小数点 DSP SM320VC5421-EP エンハンスド製品、低消費電力、C5421 固定小数点 DSP SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz TMS320C6410 C64x 固定小数点 DSP - 最大 400MHz、McBSP、McASP、I2C TMS320C6412 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と McASP と I2cC とイーサネット搭載 TMS320C6413 C64x 固定小数点 DSP - 500MHz、McBSP と McASP と I2cC 搭載 TMS320C6414T McBSP 機能搭載、最大 1GHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6415T C64x 固定小数点 DSP - 最大 850MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6416T C64x 固定小数点 DSP - 最大 850MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6418 C64x 固定小数点 DSP - 600MHz、McBSP と 2 x PCI 搭載 TMS320C6421 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 SDRAM 搭載 TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 SDRAM 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6452 C64x+ 固定小数点 DSP:最大 900MHz、1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6652 高性能でコスト最適化済みのシングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 600MHz TMS320C6654 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz TMS320C6655 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6657 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載 TMS320C6671 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 高性能クワッド コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載 TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6713B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 300MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6742 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 200MHz TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6746 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載 TMS320C6748 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載 TMS320LC542 低消費電力 C54x 固定小数点 DSP TMS320LC548 デジタル信号プロセッサ TMS320VC5401 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5402 デジタル信号プロセッサ TMS320VC5404 デジタル信号プロセッサ TMS320VC5407 デジタル信号プロセッサ TMS320VC5409A 固定小数点 デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5410A デジタル信号プロセッサ TMS320VC5416 デジタル信号プロセッサ TMS320VC5501 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz TMS320VC5502 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5503 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz TMS320VC5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320VC5506 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 108MHz TMS320VC5507 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5509A 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5510A 固定小数点 デジタル シグナル プロセッサ

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
66AK2L06 マルチコア DSP+ARM KeyStone II システムオンチップ (SoC) SM320DM6446-HIREL 高信頼性製品、デジタル メディア DM6446 プロセッサ TMS320C6472 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6474 マルチコア デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6670 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP TMS320DM355 デジタル メディア システム オン チップ (DMSoC) TMS320DM357 デジタル メディア システム オン チップ (DMSoC) TMS320DM365 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM368 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM369 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM640 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM641 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM642 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM643 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM6431 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6433 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6435 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6437 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6443 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6446 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467 デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM648 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8165 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8167 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8168 DaVinci デジタル メディア プロセッサ

 

車載運転支援 SoC
TDA3LA ADAS アプリケーション向け、ビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC TDA3LX ADAS アプリケーション向け、処理、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC TDA3MA ADAS アプリケーション向け、フル処理機能とビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC TDA3MD ADAS アプリケーション向け、フル機能の画像処理能力搭載、低消費電力 SoC TDA3MV ADAS アプリケーション向け、フル処理機能、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC TMS320DM6431Q 最大 2400MIPS、300MHz クロック レート、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6435Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、1 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Lauterbach GmbH

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

COMBIPROBE-II-DSP — TRACE32 CombiProbe II - ミッドレンジ組込みシステム向けのコンパクトなデバッグ/トレースプローブ

サポート対象の製品とハードウェア

COMBIPROBE-II-DSP TRACE32 CombiProbe II - ミッドレンジ組込みシステム向けのコンパクトなデバッグ/トレースプローブ

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・ツール

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP — TRACE32 命令セットシミュレータ - ハードウェアなしで開発

サポート対象の製品とハードウェア

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP TRACE32 命令セットシミュレータ - ハードウェアなしで開発

close
バージョン: null
リリース日:
デバッグ・プローブ

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP — TRACE32 ロジックアナライザ拡張機能 - プログラムフロー信号とターゲット信号を統合

サポート対象の製品とハードウェア

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP TRACE32 ロジックアナライザ拡張機能 - プログラムフロー信号とターゲット信号を統合

close
バージョン: null
リリース日:
デバッグ・プローブ

POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

サポート対象の製品とハードウェア

POWERDEBUG-E40-DSP TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

close
バージョン: null
リリース日:
インターフェイス・アダプタ

POWERDEBUG-II-LITE-DSP — TRACE32 PowerTrace II Lite - コスト効率の優れた並列トレース拡張機能

サポート対象の製品とハードウェア

POWERDEBUG-II-LITE-DSP TRACE32 PowerTrace II Lite - コスト効率の優れた並列トレース拡張機能

close
バージョン: null
リリース日:
デバッグ・プローブ

POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

サポート対象の製品とハードウェア

POWERDEBUG-X51-DSP TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

close
バージョン: null
リリース日:
インターフェイス・アダプタ

POWERTRACE-III-DSP — TRACE32 PowerTrace III - 高性能の並列トレース拡張機能

サポート対象の製品とハードウェア

POWERTRACE-III-DSP TRACE32 PowerTrace III - 高性能の並列トレース拡張機能

close
バージョン: null
リリース日:
インターフェイス・アダプタ

POWERTRACE-SERIAL2-DSP — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能シリアルトレース拡張

サポート対象の製品とハードウェア

POWERTRACE-SERIAL2-DSP TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能シリアルトレース拡張

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

POWERVIEW-DSP — TRACE32 PowerView - すべてのデバッグおよびトレースアクティビティ向け集中型フロントエンド

サポート対象の製品とハードウェア

POWERVIEW-DSP TRACE32 PowerView - すべてのデバッグおよびトレースアクティビティ向け集中型フロントエンド

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Lauterbach GmbH。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。