TIDEP0076

DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

TIDEP0076

設計ファイル

概要

TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC ベースのソリューションに比べて低消費電力で簡素、かつ低コストでコンパクトな組み込みソリューションを実現しています。

特長
  • DLP® テクノロジー ベースの構造化光技術を使用した 3D マシン ビジョン検査のデモ
  • Sitara AM57xx SoC と DLP Lightcrater™4500 をベースとする、包括的な組込み 3D マシン ビジョン システム。PC 不要。
  • 3D オブジェクト ポイント クラウドを提供します
  • AM572x SOC の統合プロセッサ コアとグラフィックス プロセッサを利用した 3D ポイント クラウドの生成とレンダリングを示します。
  • このリファレンス デザインは既存の評価基板 (EVM) をベースにしており、必要なすべてのソフトウェア、ファイル、資料が付属しています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU418B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIA5C.ZIP (2804 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIA7C.ZIP (13030 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRIA6C.ZIP (30880 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIA3C.ZIP (2066 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDCCK5B.ZIP (5219 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL5209逆電圧保護機能搭載、500mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
PCIe、SAS、SATA IC

SN75LVCP412A2 チャネル SATA 3Gbps リドライバ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD1E05U06高速インターフェイス向け、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP102I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G2413 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC2G132シュミット トリガ入力、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54531Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM9102低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30AUSB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、3.6V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561アクティブ ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G111 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74801パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659037ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S016ポータブル アプリケーション向け、バリュー ライン、HDMI コンパニオン チップ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5718Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB80414 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD

DLP45000.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3104低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成 TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成 TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
評価ボード

TMDSEVM572X — AM572x 評価モジュール

TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010013 Sitara™プロセッサ用のRGBからOLDI/LVDSへのディスプレイ ブリッジのリファレンス デザイン TIDEP-0095 仮想化 Jailhouse ハイパーバイザのリファレンス デザイン TIDEP-01006 Sitara™ MPU に搭載の ROS 使用、アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを活用した自律型ロボットのリファレンス デザイン TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSEVM572X AM572x 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010013 Sitara™プロセッサ用のRGBからOLDI/LVDSへのディスプレイ ブリッジのリファレンス デザイン TIDEP-0095 仮想化 Jailhouse ハイパーバイザのリファレンス デザイン TIDEP-01006 Sitara™ MPU に搭載の ROS 使用、アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを活用した自律型ロボットのリファレンス デザイン TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AM572xとDLP構造化光をベースにした3Dマシン・ビジョンのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/12/28
技術記事 Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications PDF | HTML 2016/09/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00254 DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成 TIDA-00362 高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ オートメーション用

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。