データシート
TPS2HB50-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 TA = –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 40V の負荷ダンプへの耐性
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 TA = –40°C~125°C
- 50mΩ RON (TJ = 25°C) のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
- 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
- 電流制限値は 1.6A~18A の範囲で設定可能
- 堅牢な出力保護機能を内蔵
- 熱保護機能を内蔵
- グランド/バッテリへの短絡に対する保護
- 逆電圧による自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
- バッテリ/グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- フォルト処理を設定可能
- アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
- 負荷電流
- デバイス温度
- SNS ピンによるフォルト通知
- 開放負荷とバッテリ短絡の検出
TPS2HB50-Q1 は 12V 車載システム用のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。堅牢な保護・診断機能を内蔵しているため、車載システムで短絡などの有害な事象が発生しても、出力ポートを確実に保護できます。デバイスの種類に応じて 1.6A~18A に設定できる信頼性の高い電流制限により障害を防ぎます。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できる一方で、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、さまざまな負荷プロファイルを確実に駆動できます。
TPS2HB50-Q1 は高精度のアナログ電流センスも備えているため、優れた負荷診断を実現します。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、予知保全と負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
TPS2HB50-Q1 は HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積も削減できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイ サイド スイッチ マザー ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。
(...)
(...)
シミュレーション・モデル
TPS2HB50B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCI2B.ZIP (9 KB) - PSpice Model
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-00971 — 車載用負荷短絡高信頼性 / 高精度電流センシングのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、可変変位 A/C コンプレッサ内に位置している 2 個のアクチュエータに電力を供給する状況で発生する課題に対処します。これら 2 個の負荷に対応する回路を設計するときに、設計エンジニアの皆様が直面する課題は、複数の電流レベルの管理、アクチュエータの制御を目的とした電流の高精度センス、および障害からの回路保護です。このリファレンス デザインは、専用チップを使用してこれら 3 つの課題すべてに対応することができます。このデザイン (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。