ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS1HB35-Q1

アクティブ

車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、40V、35mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS1HB50-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、50mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ Same functionality and size with 50-mohm high-side switch

製品詳細

Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 35 Imax (A) 5 Current limit (max) (A) 33 Current limit (min) (A) 2 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25%/-22% Current sense accuracy +4/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 35 Imax (A) 5 Current limit (max) (A) 33 Current limit (min) (A) 2 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25%/-22% Current sense accuracy +4/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 機能安全対応
  • 35mΩ R ON (T J = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
    • 電流制限を 2A~22A の範囲で設定可能
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵:
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド / バッテリへの短絡に対する保護
    • 逆電圧による FET の自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリおよびグランドの喪失時に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能:
    • 負荷電流
    • デバイス温度
  • SNS ピンによるフォルト表示を実現
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 機能安全対応
  • 35mΩ R ON (T J = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
    • 電流制限を 2A~22A の範囲で設定可能
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵:
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド / バッテリへの短絡に対する保護
    • 逆電圧による FET の自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリおよびグランドの喪失時に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能:
    • 負荷電流
    • デバイス温度
  • SNS ピンによるフォルト表示を実現
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出

TPS1HB35-Q1 デバイスは、12V 車載システムでの使用を目的としたスマート・ハイサイド・スイッチです。このデバイスは、車載システムでの短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。デバイスの種類に応じて信頼性の高い電流制限を行い、障害から保護します。電流制限は、 2A~22A に設定可能です。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化でき、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、広い範囲の負荷プロファイルを高い信頼性で駆動できます。

TPS1HB35-Q1 は、負荷診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、システムの寿命を延ばす予知保全と負荷診断が可能です。

TPS1HB35-Q1 は、PCB の占有面積を減らすことができる HTSSOP パッケージで供給されます。

TPS1HB35-Q1 デバイスは、12V 車載システムでの使用を目的としたスマート・ハイサイド・スイッチです。このデバイスは、車載システムでの短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。デバイスの種類に応じて信頼性の高い電流制限を行い、障害から保護します。電流制限は、 2A~22A に設定可能です。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化でき、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、広い範囲の負荷プロファイルを高い信頼性で駆動できます。

TPS1HB35-Q1 は、負荷診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、システムの寿命を延ばす予知保全と負荷診断が可能です。

TPS1HB35-Q1 は、PCB の占有面積を減らすことができる HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1HB35-Q1 40V、35mΩ のシングル・チャネル、車載用スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 1日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
機能安全情報 TPS1HB35-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 11日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイ サイド スイッチ マザー ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。

(...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1HB35A-Q1 Unencrypted PSpice Trans Model Package (Rev. A)

SLVMD30A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS1HB35B-Q1 UNENCRYPTED PSPICE TRANS MODEL PACKAGE (Rev. A)

SLVMD31A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS1HB35C-Q1 PSPICE Unencrypted Transient Model

SLVMDI8.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS2HB35D-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCH5A.ZIP (219 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBG2 ICL Variation Calculator Given RILIM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian