データシート
TPS1HB16-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
- 温度グレード 1:–40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 40V の負荷ダンプへの耐性
- 機能安全対応
- 16mΩ R ON (T J = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
- 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
- 電流制限を 4.4A~49A の範囲で設定可能
- 堅牢な出力保護機能を内蔵:
- 熱保護機能を内蔵
- グランド / バッテリへの短絡に対する保護
- 逆電圧による FET の自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
- バッテリおよびグランドの喪失時に自動シャットオフ
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- フォルト処理を設定可能
- アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能:
- 負荷電流
- デバイス温度
- SNS ピンによるフォルト表示を実現
- 開放負荷とバッテリ短絡の検出
TPS1HB16-Q1 デバイスは、12V 車載システムでの使用を目的としたスマート・ハイサイド・スイッチです。このデバイスは、車載システムでの短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。デバイスの種類に応じて信頼性の高い電流制限を行い、障害から保護します。電流制限は、 4.4A~49A に設定可能です。電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化でき、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、広い範囲の負荷プロファイルを高い信頼性で駆動できます。
TPS1HB16-Q1 は、負荷診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、システムの寿命を延ばす予知保全と負荷診断が可能です。
TPS1HB16-Q1 は、PCB の占有面積を減らすことができる HTSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS1HB16-Q1 40V、16mΩ のシングル・チャネル、車載用スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 |
| アプリケーション・ノート | Basics of High-Side Switches and Controllers | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | Driving PWM Loads with TI High-Side Switches | PDF | HTML | 2021年 3月 2日 | |||
| 機能安全情報 | TPS1HB16-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 11日 | |||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches | PDF | HTML | 2020年 7月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches | 2019年 11月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイ サイド スイッチ マザー ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。
(...)
(...)
シミュレーション・モデル
TPS1HB16A-Q1 Unencrypted PSpice Trans Model Package (Rev. A)
SLVMD29A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS1HB16B-Q1 PSPICE TRANSIENT UNENCRYPTED MODEL PACKAGE (Rev. A)
SLVMD28A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-020027 — 車載用フル機能サイドミラー モジュール リファレンス デザイン
最新の高級車のサイド ミラーは、利便性の高い機能を多数搭載しており、ミラーの X-Y 方向の単純な制御を上回る、より適切でより安全な運転環境に貢献しています。以下の機能が該当します。ぎらつきを低減する自動調光型ミラー、狭い駐車場所で破損を防止するミラー アッセンブリ格納機能、死角にある物体検出とパドル ライト (フット ライト) と方向指示器 (ウィンカー) 向けの LED インジケータ、寒冷条件下でのミラーのデフォッガ (霜取り) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。