ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS2HB16-Q1

アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、16mΩ、2 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS2HC16-Q1 アクティブ 車載対応、18.5mΩ、5A デュアル チャネル スマート ハイサイド スイッチ Smaller package, optimized cost

製品詳細

Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Imax (A) 5 Current limit (max) (A) 48.5 Current limit (min) (A) 4.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +30%/-35% Current sense accuracy +6%/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Imax (A) 5 Current limit (max) (A) 48.5 Current limit (min) (A) 4.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +30%/-35% Current sense accuracy +6%/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲    TA = –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 16mΩ RON (TJ = 25°C) のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
    • 電流制限値は 4.1A~48.5A の範囲で設定可能、60A に内部で固定
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド/バッテリへの短絡に対する保護
    • 逆電圧による自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリ/グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • デバイス温度
  • SNS ピンによるフォルト通知
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲    TA = –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
    • 40V の負荷ダンプへの耐性
  • 16mΩ RON (TJ = 25°C) のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
    • 電流制限値は 4.1A~48.5A の範囲で設定可能、60A に内部で固定
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド/バッテリへの短絡に対する保護
    • 逆電圧による自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリ/グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • デバイス温度
  • SNS ピンによるフォルト通知
    • 開放負荷とバッテリ短絡の検出

TPS2HB16-Q1 は 12V 車載システム用のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。堅牢な保護・診断機能を内蔵しているため、車載システムで短絡などの有害な事象が発生しても、出力ポートを確実に保護できます。デバイスの種類に応じて 4.1A~48.5A に設定できる信頼性の高い電流制限により障害を防ぎます。TPS2HB16F-Q1 は 60A という高い固定電流制限値により、2x35W、2x27W、2x21W の電球を駆動できるように設計されています。

電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できる一方で、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、さまざまな負荷プロファイルを確実に駆動できます。

TPS2HB16-Q1 は高精度のアナログ電流センスも備えているため、優れた負荷診断を実現します。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、予知保全と負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS2HB16-Q1 は HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積も削減できます。

TPS2HB16-Q1 は 12V 車載システム用のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。堅牢な保護・診断機能を内蔵しているため、車載システムで短絡などの有害な事象が発生しても、出力ポートを確実に保護できます。デバイスの種類に応じて 4.1A~48.5A に設定できる信頼性の高い電流制限により障害を防ぎます。TPS2HB16F-Q1 は 60A という高い固定電流制限値により、2x35W、2x27W、2x21W の電球を駆動できるように設計されています。

電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できる一方で、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、さまざまな負荷プロファイルを確実に駆動できます。

TPS2HB16-Q1 は高精度のアナログ電流センスも備えているため、優れた負荷診断を実現します。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、予知保全と負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS2HB16-Q1 は HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積も削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2HB35-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、35mΩ、2 チャネル スマート ハイサイド スイッチ 2-ch 35-mohm high-side switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2HB16-Q1 40V、16mΩ デュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 7月 2日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Driving High-Voltage Contactors in EV and HEVs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 11日
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021年 3月 9日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
機能安全情報 TPS2HB16-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 11日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
アプリケーション・ノート High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション概要 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
アプリケーション・ノート Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
アプリケーション・ノート High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイ サイド スイッチ マザー ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。

(...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS2HB16A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMD10B.ZIP (90 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS2HB16B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCG5B.ZIP (132 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS2HB16D-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCG9A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS2HB16F-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCG6B.ZIP (136 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBG2 ICL Variation Calculator Given RILIM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian