データシート
TPS53318
- 新製品が利用可能:TPS548A28 および TPS548A29 リモートセンス機能搭載、16V、15A 同期整流コンバータ
- 変換入力電圧範囲:1.5V ~ 22V
- VDD の入力電圧範囲:4.5V ~ 25V
- 14A において 12V から 1.5V への効率:91%
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- 5V LDO 出力
- 単一レール入力のサポート
- パワー MOSFET を内蔵:連続出力電流 8A (TPS53318) または 14A (TPS53319)
- 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
- シャットダウン電流は 110µA 未満
- 高速過渡応答の D-CAP™ IC モード
- 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
- 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
- 内蔵 1% 0.6V リファレンス
- 内部電圧サーボソフトスタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
- ブースト スイッチ内蔵
- プリチャージ スタートアップ機能
- 調整可能な熱補償付き過電流制限
- 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- オープン ドレインのパワー グッド表示
- NexFET™ パワー MOSFET ブロックテクノロジーを内蔵
- PowerPAD™ IC パッケージを使用した 22 ピン QFN (DQP) パッケージ
TPS53318 および TPS53319 デバイスは、D-CAP モードに対応し、MOSFET を内蔵した、8A または 14A の同期整流スイッチャです。これらのデバイスは使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。
精度 1% の 0.6V リファレンスに加え、ブーストスイッチを内蔵しています。競争力のある機能の例:1.5V ~ 22V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP IC モード制御による超高速過渡応答、自動スキップモード動作、内部ソフトスタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。
変換入力電圧範囲は 1.5V ~ 22V、電源電圧範囲は 4.5V ~ 25V、出力電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。
これらのデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃ ~ 85℃ で仕様が規定されています。
TPS548A28 および TPS548A29 は、より小型の完全な鉛フリーパッケージを採用した、データセンターアプリケーション向けの新しい 15A デバイスです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS53319EVM-136 — TPS53319 評価モジュール
The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
シミュレーション・モデル
TPS53318 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM382.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM314A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン
USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。 このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00882 — USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン
This reference design uses Texas Instrument's SuperSpeed USB 3.0 to SATA bridge, USB Type-CTM and USB PD controller with integrated power switch and High-Speed USB mux, and SuperSpeed USB 3.1 mux to demonstrate the subsystems required to implement a Type-C external hard disk drive capable of (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。