データシート
TPS548B28
- 入力範囲:4V~16V、最大 20A、外部バイアスなし
- 入力範囲:2.7V~16V、最大 20A、外部バイアス (3.13V~3.6V) あり
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 7.7mΩ および 2.4mΩ の MOSFET を内蔵し、20A の連続出力電流に対応
- きわめて高速の負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 差動リモート・センス、VREF = 0.6V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
- 軽負荷時の高効率を実現するため、FCCM または自動スキップ Eco-mode™ を選択可能
- 電流制限を RTRIP でプログラム可能
- スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
- 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- トラッキング用の外部リファレンス入力
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- OC および UV フォルトのためのヒカップ、OV フォルトのためのラッチオフ
- 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
- 15A の TPS548A28 とピン互換
- 適用除外なしで RoHS に完全準拠
TPS548B28 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。
TPS548B28 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。このデバイスは、高速の負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフト・スタートを特長としています。
TPS548B28 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS548B28EVM — 0.6Vref と内蔵の 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板
TPS548B28 は、D-CAP3™ 対応の同期整流降圧コンバータであり、20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS548B28EVM 評価基板 (EVM) は、開発中の設計で TPS548B28 デバイスを使用することにより実現できる小さなプリント基板領域を提示するよう設計されています。ハイサイドとローサイドの各スイッチング MOSFET、およびそれらに対応するゲート ドライブ回路が、このデバイスのパッケージに内蔵されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS54JB20EVM — 差動リモート センス機能搭載、16V、20A 降圧コンバータの評価基板
TPS54JB20 デバイスは、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS54JB20EVM は、このデバイス採用の設計時に実現できる小型プリント基板 (PCB) の実証目的で設計した評価基板 (EVM) です。TPS54JB20 デバイスは、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
計算ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。