ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54JB20

アクティブ

リモート センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS548B23 アクティブ 4V ~ 16V、20A 、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00091 Duty cycle (max) (%) 86
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00091 Duty cycle (max) (%) 86
VQFN-HR (RWW) 21 12 mm² 4 x 3
  • 入力範囲:4V~16V、最大 20A、外部バイアスなし
  • 入力範囲:2.7V~16V、最大 20A、外部バイアス範囲:3.13V~3.6V
  • 出力電圧範囲:0.9V
  • 7.7mΩ と 2.4mΩ の内蔵 MOSFET が 20A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™ による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 差動リモート・センス、VREF = 0.9V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
  • 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
  • 12A の TPS54JA20 とピン互換
  • RoHS に完全準拠 (適用除外なし)
  • 入力範囲:4V~16V、最大 20A、外部バイアスなし
  • 入力範囲:2.7V~16V、最大 20A、外部バイアス範囲:3.13V~3.6V
  • 出力電圧範囲:0.9V
  • 7.7mΩ と 2.4mΩ の内蔵 MOSFET が 20A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™ による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 差動リモート・センス、VREF = 0.9V ±1% (–40℃~+125℃の接合部温度)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC、UV、OV フォルトのラッチオフ
  • 4mm × 3mm、21 ピンの QFN パッケージ
  • 12A の TPS54JA20 とピン互換
  • RoHS に完全準拠 (適用除外なし)

TPS54JB20 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流式降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションによく適しています。

TPS54JB20 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.9V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。

TPS54JB20 デバイスは鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

TPS54JB20 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流式降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションによく適しています。

TPS54JB20 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.9V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。

TPS54JB20 デバイスは鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548A28 アクティブ リモート センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Lower current equivalent.
TPS548A29 アクティブ リモート センス機能と 4.5V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Lower current equivalent.
TPS54JA20 アクティブ リモート センス機能とラッチオフ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ Lower current equivalent part.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54KB20 アクティブ 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ Higher current converter in a smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54JB20 2.7V~16V 入力、20A 同期整流式降圧コンバータ、リモート・センス、3V 内部 LDO、ラッチオフ電流制限付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 12月 30日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin PDF | HTML 2021年 5月 25日
証明書 TPS54JB20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS548B28EVM — 0.6Vref と内蔵の 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板

TPS548B28 は、D-CAP3™ 対応の同期整流降圧コンバータであり、20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS548B28EVM 評価基板 (EVM) は、開発中の設計で TPS548B28 デバイスを使用することにより実現できる小さなプリント基板領域を提示するよう設計されています。ハイサイドとローサイドの各スイッチング MOSFET、およびそれらに対応するゲート ドライブ回路が、このデバイスのパッケージに内蔵されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS54JB20EVM — 差動リモート センス機能搭載、16V、20A 降圧コンバータの評価基板

TPS54JB20 デバイスは、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS54JB20EVM は、このデバイス採用の設計時に実現できる小型プリント基板 (PCB) の実証目的で設計した評価基板 (EVM) です。TPS54JB20 デバイスは、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54JB20 PSpice Transient Model

SNVMC04.ZIP (302 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54JB20 SIMPLIS Transient and Average Model

SNVMC03.ZIP (564 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBH6 TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWW) 21 Ultra Librarian