TPS549A20
- Integrated SWIFT 9.9-mΩ and 4.3-mΩ MOSFETs Support 15-A Continuous IOUT
- Wide Conversion Input Voltage Range: 1.5 V to 20 V (with Snubber)
- Output Voltage Range from 0.6 V to 5.5 V
- Available PMBus Adjustments
- Voltage Margin and Adjustment
- Soft-Start Time
- Power-On Delay
- VDD UVLO Level
- Fault Reporting
- Switching Frequency
- Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage: 600 mV with ±0.5% Tolerance from –40°C to 85°C ambient temperature
- D-CAP3 Control Mode With Fast Load-Step Response
- Hiccup Over Current Protection
- Auto-Skipping Eco-Mode for High Light-Load Efficiency
- FCCM for Tight Output Ripple and Voltage Tolerance Requirements
- Pre-charged Startup Capability
- Eight Selectable Frequency Settings from
200 kHz to 1 MHz via PMBus - 4.5 mm x 3.5 mm, 28-Pin, VQFN-CLIP Package
- Supported at the WEBENCH Design Center
The TPS549A20 is a small-sized, synchronous buck converter with anadaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low bill-of-material countfor space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.6-V reference, andan integrated boost switch. Competitive features include very-low external-component count, fastload-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirementfor compensation. The device also features fault report viaPMBus to simplify the power supply design
A forced continuous conduction mode helps meet tight voltage regulation accuracyrequirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS549A20 is available in a28-pin VQFN-CLIP package and is specified from –40°C to 125°C ambient temperature.
For all available packages, see the orderableお客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS549A20 1.5-V to 20-V (4.5-V to 25-V Bias) Input, 15-A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter With PMBus™ データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 12月 2日 | ||
| アプリケーション・ノート | DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 4日 | |||
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 1月 8日 | |||
| 技術記事 | Simplifying loop compensation and poles and zeros calculations | PDF | HTML | 2016年 3月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ評価基板
TPS549A20EVM-737 は、TPS549A20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 20V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 15A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。また、Fusion Digital (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。