TIDA-00835
24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン
TIDA-00835
概要
TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。 これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 に拡張しながら、すべての入力チャネルを同時にサンプリングします。モジュールごとの測定チャネル数を増やすことにより、総システム コストを削減します。
特長
- 4 チャネル同時サンプリング 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用し、広い入力範囲で高精度データ アクイジションを提供
- 複数のデバイスを連結してチャネルを拡張し、バッファ付き共通クロックで同期することで同時サンプリングを実現
- 電流測定 - 電流トランスまたは Rogowski コイルとハードウェア インテグレータを用いて検証された性能
- 電圧測定 - ポテンシャル ディバイダ (PD) を使用し、絶縁アンプなし、または基本/強化絶縁アンプありで性能を検証
産業用
- AC input HVAC motor control
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- スタンドアロン航空向け PFC
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- パワー・コンディショニング
- パワー・コンディショニング
- ポータブル現場用計測器
- マージング・ユニット
- 分析ラボ計測器
- 分析ラボ計測器
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 広い入力範囲
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 電力品質分析器
- 電源 / 負荷切り替え
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMT5A.PDF (113 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用した ±0.5% 高精度、電流絶縁型電圧測定のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2018/10/19 | ||
| 技術記事 | Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi | PDF | HTML | 2018/12/04 |