TAS5805MEVM
TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM)
TAS5805MEVM
概要
開発開始の手順:
ステップ 1:ハードウェア
TAS5805M 評価基板を注文します
ステップ 2:ソフトウェア
PurePath™ Console 3 と TAS5805M ソフトウェアへのアクセスを申請します
ステップ 3:トレーニング
TAS5805M 評価基板ユーザー ガイドをダウンロードします
『TAS58xx ファミリの一般的なチューニング ガイド』アプリケーション ノートを読みます
『TAS5805M、TAS5806M、TAS5806MD プロセス フロー』アプリケーション ノートを読みます
TAS5805MEVM は、TI の最新製品であるデジタル入力 Class-D 閉ループ アンプの性能を提示します。TAS5805M は、拡張処理機能を搭載し、アイドル時の低消費電力を実現する、デジタル入力ステレオ Class-D 閉ループ オーディオ アンプです。TAS5805MEVM はスタンドアロンの評価基板 (EVM) であり、単一電源電圧を入力として受け入れ、PurePath Control Console 3 (PPC3) 経由で USB 制御を実施するほか、フレキシブルな複数のオーディオ入力オプションに対応しています。
特長
- 96kHz の入力サンプリング レートをサポート
- 2.0、モノラル、2.1 に対応
- BTL または PBTL 構成で動作
- 入力信号のフレキシブルな配線取り回し (USB、同軸 SPDIF、外部 I2S)
- PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI) を通じたデモ、評価、開発環境
- TAS5805M 評価ボード
DC/DC converters
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5805MEVM — TAS5805MEVM
TAS5805MEVM — TAS5805MEVM
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5805M Evaluation Module | PDF | HTML | 2018/05/18 | ||
| 証明書 | TAS5805MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |