ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS92402

アクティブ

SPI インターフェイス経由の高精度調光制御搭載、8 チャネル、2.5A、LED ドット コントローラ

製品詳細

Topology Floating Switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2.5 Features Advanced power saving, Fault Detection, High frequency, Integrated Switching FET, Integrated oscillator, LED Open Detection, LED Short Detection, Precision Dimming Control, SPI Interface, Stackable, Synchronization Pin Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 8 Rating Catalog
Topology Floating Switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2.5 Features Advanced power saving, Fault Detection, High frequency, Integrated Switching FET, Integrated oscillator, LED Open Detection, LED Short Detection, Precision Dimming Control, SPI Interface, Stackable, Synchronization Pin Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 8 Rating Catalog
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED コモン アノードまたはカソード接続
  • 8 個の内蔵 PWM シャント FET
    • 2.5A の FET 最大連続電流
    • PWM ジェネレータ用内部 32MHz 発振器
    • プログラム可能な 16 ビット、20kHz を超える PWM 調光
  • SPI インターフェイスと適応型構成
    • データ転送用に最大 5MHz の SPI クロック
    • スター接続とデイジーチェーン接続
    • 1 つのデバイスで 8 LED または 2 つの 4 LED ストリング
    • 32 LED ストリング用に最大 4 つのデバイスを積層
  • EMI 性能を向上
    • PWM スルー レートをプログラム可能
    • PWM エッジ シフトをプログラム可能
    • スペクトラム拡散機能付きの内部内蔵チャージ ポンプ
  • 包括的な保護機能を搭載
    • LED の開放検出および保護
    • LED 短絡検出
    • シャント FET 開放検出
    • LED 開放電圧をプログラム可能
    • 過熱警告
  • パワー セーブ モード (オプション)
    • LED ドライバを制御する PWM 出力
    • 低消費電力スタンバイ モード
  • パッケージ:VQFN-36
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED コモン アノードまたはカソード接続
  • 8 個の内蔵 PWM シャント FET
    • 2.5A の FET 最大連続電流
    • PWM ジェネレータ用内部 32MHz 発振器
    • プログラム可能な 16 ビット、20kHz を超える PWM 調光
  • SPI インターフェイスと適応型構成
    • データ転送用に最大 5MHz の SPI クロック
    • スター接続とデイジーチェーン接続
    • 1 つのデバイスで 8 LED または 2 つの 4 LED ストリング
    • 32 LED ストリング用に最大 4 つのデバイスを積層
  • EMI 性能を向上
    • PWM スルー レートをプログラム可能
    • PWM エッジ シフトをプログラム可能
    • スペクトラム拡散機能付きの内部内蔵チャージ ポンプ
  • 包括的な保護機能を搭載
    • LED の開放検出および保護
    • LED 短絡検出
    • シャント FET 開放検出
    • LED 開放電圧をプログラム可能
    • 過熱警告
  • パワー セーブ モード (オプション)
    • LED ドライバを制御する PWM 出力
    • 低消費電力スタンバイ モード
  • パッケージ:VQFN-36

TPS92402 LED ドット コントローラ デバイスは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 2.5A ピクセル レベルの LED 調光制御を提供することで、8 チャネルの個別ライティング ソリューションを実現します。このデバイスには 8 個の直列接続された内蔵シャント FET のストリングが含まれており、各 FET で個別の LED の PWM 調光を行います。本デバイスは、これらのシャント FET ストリングにより、コモン アノードまたはコモン カソード LED を使用した定電流レギュレータをサポートできます。

TPS92402 は、システム クロック用に内部発振器を搭載しており、このシステム クロックを使用して最大 16 ビットの内蔵 PWM ジェネレータを有効にできます。PWM 周波数は最大 60kHz にプログラム可能です。シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) は、高速データ転送を可能にし、デイジー チェーン接続とスター接続の両方をサポートしています。SPI と最適化されたピン配置により、複数のデバイスをスタック構成で接続して、単層 PCB を実現できます。

TPS92402 には、ストリング内の各 LED の PWM パルス幅、スルー レート、エッジ シフト、開放電圧のプログラミングや、LED 開放、LED 短絡、シャント FET 開放、熱警告の通知に使用されるレジスタが内蔵されています。内部チャージ ポンプには、EMI 性能を向上させるためにスペクトラム拡散機能が組み込まれています。TPS92402 は、定電流レギュレータの PWM 調光制御機能も搭載しており、マルチチャネルの電力節約を実現して、特に低輝度の状況で調光効率を大幅に高めることができます。

TPS92402 LED ドット コントローラ デバイスは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 2.5A ピクセル レベルの LED 調光制御を提供することで、8 チャネルの個別ライティング ソリューションを実現します。このデバイスには 8 個の直列接続された内蔵シャント FET のストリングが含まれており、各 FET で個別の LED の PWM 調光を行います。本デバイスは、これらのシャント FET ストリングにより、コモン アノードまたはコモン カソード LED を使用した定電流レギュレータをサポートできます。

TPS92402 は、システム クロック用に内部発振器を搭載しており、このシステム クロックを使用して最大 16 ビットの内蔵 PWM ジェネレータを有効にできます。PWM 周波数は最大 60kHz にプログラム可能です。シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) は、高速データ転送を可能にし、デイジー チェーン接続とスター接続の両方をサポートしています。SPI と最適化されたピン配置により、複数のデバイスをスタック構成で接続して、単層 PCB を実現できます。

TPS92402 には、ストリング内の各 LED の PWM パルス幅、スルー レート、エッジ シフト、開放電圧のプログラミングや、LED 開放、LED 短絡、シャント FET 開放、熱警告の通知に使用されるレジスタが内蔵されています。内部チャージ ポンプには、EMI 性能を向上させるためにスペクトラム拡散機能が組み込まれています。TPS92402 は、定電流レギュレータの PWM 調光制御機能も搭載しており、マルチチャネルの電力節約を実現して、特に低輝度の状況で調光効率を大幅に高めることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Request more information

The full data sheet and additional design resources are available. Request now

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92402 PWM シャント FET、SPI インターフェイス、および適応型構成機能搭載、 8 チャネル 2.5 A LED ドット コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 16日
証明書 TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 9日
証明書 TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 9日
証明書 TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian