ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL2G122-Q1

アクティブ

車載、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC 構成可能パルスジェネレータ

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RC を 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能 (VCC = 3.3V)
  • より長いパルス幅を必要とする場合、TPUL2T323-Q1 を推奨します
  • 最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RC を 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能 (VCC = 3.3V)
  • より長いパルス幅を必要とする場合、TPUL2T323-Q1 を推奨します
  • 最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL2G122-Q1 および TPUL2G122A-Q1 車載用 デュアル RC 時間設定型再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPUL-KFACTOR-CALC TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
コンフィギュラブル ゲート
  • TPUL2T323-Q1 車載、1000x 対応、TTL 入力、CLR REでトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
パルス、および遅延ジェネレータ
  • TPUL2G122-Q1 車載、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC 構成可能パルスジェネレータ
  • TPUL2G123 2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルスジェネレータ
  • TPUL2G123-Q1 Automotive 2ch retriggerable monostable RC configurable pulse generator, trigger on CLR RE
  • TPUL2G223-Q1 車載対応、CLR RE でのトリガ、2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルス ジェネレータ
  • TPUL2T122-Q1 車載対応、TTL 入力、2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルス ジェネレータ
  • TPUL2T123-Q1 車載、TTL 入力、CLR RE でトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
  • TPUL2T223-Q1 車載対応、TTL 入力、CLR RE でトリガ、2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルス ジェネレータ
  • TPUL2T323 1000x、TTL 入力、CLR RE でトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ