UCC23711
single channel isolated gate driver with opto compatible inputs and protection features
データシート
UCC23711
- 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
- 最高 1500Vpk の SiC MOSFET および IGBT
- 最大出力駆動電圧:36V (VDD-VEE)
- ±5A の駆動能力
- 最小 CMTI:300V/ns
- 応答時間 250ns の高速 DESAT 保護 (6.5V スレッショルド)
- 2.5A の内部アクティブ ミラー クランプ
- 200mA のソフト ターンオフ (フォルト検出時)
- 過電流時の FLT アラーム
- 故障停止メカニズム:PWM 入力でのリセット
- 12V VDD UVLO
- 伝搬遅延時間:100ns (最大値)、パルス / 部品スキュー:30ns (最大値)
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16DW ワイドボディパッケージ
- 動作時の接合部温度:–40℃~150℃
UCC23711 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 1500VDC で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC23711 は、最大 ±5A のピーク ソース / シンク電流を供給できます。
入力側は SiO2 絶縁技術によって出力側から絶縁されており、最大 1.5kVPK の動作電圧、10kVPK のサージ耐性を備えるとともに、小さい部品間スキューと 300V/ns を超える同相過渡耐性を実現しています。
UCC23711 には、ソフト ターンオフ (STO) による DESAT 保護による過電流保護、アクティブ ミラー クランプ、障害診断、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC23711 SiC/IGBT 向け、オプト入力シングル チャネル、絶縁型ゲート ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 23日 |
| EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC23711 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025年 12月 21日 | |||
| 証明書 | UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 8月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。