UCC57142EVM
UCC57142 評価基板
UCC57142EVM
概要
UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート ドライバとの互換性も持ちます。
特長
- 複数のテスト ポイントを使用して、UCC57142 のすべての主要ピンへのプローブ接続が可能
- データシートの大半のパラメータを迅速に検証可能
- UCC57142 のすべてのバリアントや、DBV パッケージ封止の他の TI ゲート ドライバとの互換性をお約束
- TO-220 形状を採用した外部電源デバイスとのローサイド接続が可能
- バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC57142EVM — UCC57142 評価基板
UCC57142EVM — UCC57142 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC57142 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/06/12 | ||
| 証明書 | UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/12 |