ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC57102Z

アクティブ

DESAT 保護、ミュート機能、12V UVLO 搭載、シングルチャネル、30V VDD、3A/3A、ローサイド ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 12 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 12 Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • プログラマブル遅延による DESAT 保護
  • フォルト発生時のソフト ターンオフ
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 広いバイアス電圧範囲
  • 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • プログラマブル遅延による DESAT 保護
  • フォルト発生時のソフト ターンオフ
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 広いバイアス電圧範囲
  • 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

UCC57102Z は、PTC ヒーター、トラクション インバータのアクティブ放電回路、他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーションに向けた、シングル チャネルの高性能ローサイド IGBT/SiC ゲート ドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC57102Z の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上できます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。UCC57102Z で供給される広い電圧範囲のバイアス電源は、バイポーラ電圧に対応します。UCC57102Z では、正確な 5V 出力 LDO も使用入手できます。

UCC57102Z は、PTC ヒーター、トラクション インバータのアクティブ放電回路、他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーションに向けた、シングル チャネルの高性能ローサイド IGBT/SiC ゲート ドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC57102Z の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上できます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。UCC57102Z で供給される広い電圧範囲のバイアス電源は、バイポーラ電圧に対応します。UCC57102Z では、正確な 5V 出力 LDO も使用入手できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC57102 アクティブ DESAT 保護機能と 12V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ Same electrical specs and pinout, but different features.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC57102Z 高速ローサイド ゲート ドライバ、DESAT 保護付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 7日
アプリケーション概要 ゲート ドライバの性能向上:ミラー クランプとバイポーラ出力の比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 3日
アプリケーション概要 進階閘極驅動器性能:米勒箝位與雙極輸出 PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション概要 UCC57108、UCC57102、UCC57102Z ゲート ドライバのリファレ ンス電圧アプリケーション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 30日
製品概要 UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 15日
アプリケーション概要 Applications and Benefits of UCC5710x-Q1 PDF | HTML 2024年 8月 2日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

UCC5710X-CALC UCC5710x Schematic Review Template

UCC5710x Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian