DRV8842EVM
用于 DRV8842 的评估模块
DRV8842EVM
概述
DRV8843 评估模块包含一个带 PWM 控制接口的 2.5A 双路 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动两个刷式直流电机、单路双极步进电机或 4 个螺线管的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 支持信令和控制并支持 PWM 速度控制。通过 DRV8843EVM,设计人员能够轻松快速地使用他们的特定应用评估 DRV8843 电机驱动器。
特性
- 2.5A 峰值 / 1.75A RMS 电流输出(每桥)
- 宽工作电压:8.2V 至 45V
- 低 RDSON (400mR LS+HS)
- 4 个级别的片上电流调节/逐周期浪涌电流保护
- 借助外部电压基准支持 256 甚至更多的微步
- 支持刹车和滑行模式
- 热和短路保护
- 所有关键型控制和状态信号与测试接头相连
- 包括一个用于信令和控制的 MSP430F1612 MCU
- DRV8842 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8842EVM — 用于 DRV8842 的评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC362 — Software: CPG005 - DRV88xx EVM
SLVC362 — Software: CPG005 - DRV88xx EVM
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 13 七月 2014
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc362 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc362b/slvc362b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC362. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件
SLVC342 — DRV88xx Software
SLVC342 — DRV88xx Software
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 08 十一月 2018
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc342 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DRV8842EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | DRV88xx EVM GUI (Rev. C) | 2017年 4月 27日 |