PMP8740

PMP8740

设计文件

概述

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。

特性
  • 93.5% 的峰值效率可优化模块的热管理
  • 用户可使用串行接口轻松并联多达 10 个硬件模块
  • 主/从或独立配置,用于电池充电或标准电源单元
  • 两个原始显示屏和四个按钮简化了配置
  • 预定义电平的锂离子、铅酸和胶体蓄电池
输出电压选项 PMP8740.1 PMP8740.2 PMP8740.3 PMP8740.4 PMP8740.5
输入电压(最小值)(V) 90 90 90 350 10
输入电压(最大值)(V) 265 265 265 420 14
输出电压(标称值)(V) 390 12 32 32 5
Iout(最大值)(A) 3.9 .05 62.5 62.5 .3
输出功率 (W) 1521 .6 2000 2000 1.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC AC DC DC
拓扑 PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Full Bridge- Phase Shifted Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT140.PDF (3505 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM226.ZIP (539 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM225.ZIP (416 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM228.ZIP (4421 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN1.ZIP (394 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM227.ZIP (2195 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM224.ZIP (983 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5023 — 交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180 — 具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28951 — 具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87 — 具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVD256 — 适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560200 — 采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272 — 双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS715 — 50mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252 — 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、1 个运算放大器和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2544 — 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27517 — 具有 4V UVLO 和双输入结构的 20V VDD 4A/4A 单通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA378 — 零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器

数据表: PDF
并联电压基准

LMV431A — 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431 — 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2-kW Industrial AC/DC Battery Charger Reference Design 2019-10-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频