TIDA-01636

电源轨噪声分析仪参考设计

TIDA-01636

设计文件

概述

该参考设计是一款连接到 C2000™ 微控制器 (MCU) 中的模数转换器 (ADC) 的有源带通滤波器。系统会检测电源轨上目标频带内的纹波和噪声。快速傅里叶变换 (FFT) 算法会分析信号中的谐波含量,并支持进行开关频率检测。该分析可在高功率应用中实现自适应实时开关频率抖动,并实现更好的电磁兼容干扰 (EMI) 控制。类似地,无反馈定位器中的纹波计数器也有利于设计的优化。

C2000™ 微控制器的数字信号处理 (DSP) 功能在系统中发挥着重要作用,使数字电源(车载充电器、直流/直流转换器)和电机控制(牵引逆变器)应用变得更加智能和高效。

特性
  • 多反馈滤波器 (MFB) 拓扑
  • 单电源功率
  • TMS320F28069M C2000 示例固件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU514.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWK6.PDF (88 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWK5.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWK8.ZIP (437 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER1.ZIP (440 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWK7.PDF (379 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWK4.PDF (125 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Automotive body & lighting MCUs

TMS320F28069M-Q1具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF
Real-time digital power MCUs

TMS320F28069M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
下载选项

TIDCER2 TIDA-01636_Example_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-6-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcer2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcer2/tidcer2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCER2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 电源轨噪声分析仪参考设计 英语版 2018-7-3

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持