TIDA-00916

用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计

TIDA-00916

设计文件

概述

ESC 模块对于非军用无人机以及需要更高效机型(能提供更长飞行时间、更优动态性能以及更平稳且更稳定表现)的用户而言,是重要的子系统。该设计实现了一种常用于无人驾驶飞行器 (UAV) 或无人机的电子调速器 (ESC)。

速度控制采用无传感器方式,电机已使用 FOC 速度控制在高达 1.2kHz 电气频率(使用 6 极对电机时为 12kRPM)的频率下进行了测试。我们面向无人机 ESC 的高速无传感器 FOC 参考设计可提供出色的 FOC 算法实现,以实现更长飞行时间、更优动态性能和更高集成度,从而减小电路板尺寸并减少 BOM 元件。使用 TI 的 FAST™ 软件观测器,利用 InstaSPIN-Motion™ C2000™ LaunchPad 和 DRV8305 BoosterPack 实现无传感器高速 FOC 控制。

特性
  • InstaSPIN-FOC™ 无传感器 FOC 可实现超高动态性能。采用 3 节锂聚合物电池完成高达 12,000 RPM 的转速测试
  • 高动态性能:在 0.2 秒内可实现 1 kRPM 至 10 kRPM(电气频率 100Hz 至 1kHz)转速,可提供高性能偏航和俯仰运动
  • 具备快速反转能力,可实现滚动运动
  • 由于 FOC 在方波换向上的效率更高,因此飞行时间更长
  • 更高的 PWM 开关频率,经测试最高可达 60kHz,可减少低电感/高速电机的电流/扭矩纹波并避免对超声波传感器的干扰
  • 得益于 InstaSPIN-FOC 的自动电机参数识别功能(自动调谐无传感器 FOC 解决方案),可加快产品上市时间
  • 通过绕组电阻变化估算电机温度,以在临时过载情况下保护电机免受损坏
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU503.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP39.ZIP (442 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP38.ZIP (291 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

TMS320F28069M-Q1具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR16006具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8305具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28068M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28069M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

ESC 模块对于非军用无人机以及需要更高效机型(能提供更长飞行时间、更优动态性能以及更平稳且更稳定表现)的用户而言,是重要的子系统。该设计实现了一种常用于无人驾驶飞行器 (UAV) 或无人机的电子调速器 (ESC)。

速度控制采用无传感器方式,电机已使用 FOC 速度控制在高达 1.2kHz 电气频率(使用 6 极对电机时为 12kRPM)的频率下进行了测试。我们面向无人机 ESC 的高速无传感器 FOC 参考设计可提供出色的 FOC 算法实现,以实现更长飞行时间、更优动态性能和更高集成度,从而减小电路板尺寸并减少 BOM 元件。使用 TI 的 FAST™ 软件观测器,利用 (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
评估板

LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

ESC 模块对于非军用无人机以及需要更高效机型(能提供更长飞行时间、更优动态性能以及更平稳且更稳定表现)的用户而言,是重要的子系统。该设计实现了一种常用于无人驾驶飞行器 (UAV) 或无人机的电子调速器 (ESC)。

速度控制采用无传感器方式,电机已使用 FOC 速度控制在高达 1.2kHz 电气频率(使用 6 极对电机时为 12kRPM)的频率下进行了测试。我们面向无人机 ESC 的高速无传感器 FOC 参考设计可提供出色的 FOC 算法实现,以实现更长飞行时间、更优动态性能和更高集成度,从而减小电路板尺寸并减少 BOM 元件。使用 TI 的 FAST™ 软件观测器,利用 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28069M 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于无人机 ESC 的高速无传感器 FOC 参考设计 英语版 2018-6-11

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00643 4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计

软件开发

应用软件和框架
MOTORWARE MotorWare™ 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频