TIDA-00913

具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计

TIDA-00913

设计文件

概述

TIDA-00913 参考设计实现了 48V/10A 三相 GaN 逆变器,该逆变器具有基于分流器的精度直列式相位电流检测功能,可对精度驱动器(例如伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流检测的最大挑战之一是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流检测放大器使用增强型 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计的输出电压为 0 到 3.3V,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现高相电流精度。TIDA-00913 具有与 TI BoosterPack 兼容的接口,可以连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。

特性
  • 宽输入电压范围12V 到 60V 三相 GaN 逆变器,每个相位的输出电流为 7Arms,并且具有非隔离式相电流检测功能。
  • 使用 5mΩ 分流器实现精密直列式相电流检测,满量程范围为 ±16.5A,标称范围为 ±10A。
  • 在 -25°C 到 85°C 的温度范围内实现高精度相电流检测。未校准的精度 <±0.5%;校准的精度 <±0.1%。
  • 使用非隔离式电流检测放大器 INA240 降低系统成本,INA240 具有出色交流共模抑制,可在最高 100kHz 的 PWM 开关频率下运行。
  • INA240 双向零漂移电流检测放大器直接连接到 3.3V ADC,因此降低了 BOM 并方便布局。
  • 兼容 TI BoosterPack 的接口具有 3.3V I/O,便于使用 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件进行性能评估。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCE8A.PDF (4873 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROJ9.PDF (554 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROJ8.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROK1.ZIP (5637 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCV2.ZIP (1217 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROK0.PDF (2814 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROJ7.PDF (830 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA240具有增强型 PWM 抑制功能的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50187.5-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG520080V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38691500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302-Q1汽车类、引脚可选跳变点、1.4V 温度开关系列

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

BOOSTXL-3PHGANINV — 具有基于分流的直列式电机相电流检测的 48V 三相逆变器评估模块

TIDA-00913 参考设计实现了 48V/10A 三相 GaN 逆变器,该逆变器具有基于分流器的精度直列式相位电流检测功能,可对精度驱动器(例如伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流检测的最大挑战之一是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流检测放大器使用增强型 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计的输出电压为 0 到 3.3V,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现高相电流精度。TIDA-00913 具有与 TI BoosterPack 兼容的接口,可以连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDM-02006 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02018 适用于 AM263x 基于 Arm® 的 MCU 器件的通用电机控制参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-3PHGANINV 具有基于分流的直列式电机相电流检测的 48V 三相逆变器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDM-02006 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02018 适用于 AM263x 基于 Arm® 的 MCU 器件的通用电机控制参考设计
评估板

LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

TIDA-00913 参考设计实现了 48V/10A 三相 GaN 逆变器,该逆变器具有基于分流器的精度直列式相位电流检测功能,可对精度驱动器(例如伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流检测的最大挑战之一是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流检测放大器使用增强型 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计的输出电压为 0 到 3.3V,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现高相电流精度。TIDA-00913 具有与 TI BoosterPack 兼容的接口,可以连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28069M 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

软件开发

代码示例或演示

TIDCCV3 — TIDA-00913_InstaSPIN-FOC_F28069M_Example_Code Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计

TIDCCV3 TIDA-00913_InstaSPIN-FOC_F28069M_Example_Code Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-11-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccv3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccv3/tidccv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCV3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 48V 3Phase Inverter w/ Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sense Ref Design (Rev. A) 2017-4-7
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20
白皮书 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020-6-17
技术文章 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017-9-18
白皮书 Enabling robots to achieve new levels of factory automation 2017-3-21
技术文章 Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control PDF | HTML 2016-11-8
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016-11-7

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频