TIDA-00909

适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计

TIDA-00909

设计文件

概述

低压、高速驱动器和/或低电感无刷电机需要 40kHz 至 100kHz 范围内的更高逆变器开关频率,以最大限度降低电机损耗和转矩纹波。TIDA-00909 参考设计通过采用由三个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块 LMG5200 构成的三相逆变器,并结合基于分流器的相电流检测,实现了这一目标。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,并且将 GaN FET 和驱动器集成在同一封装中可以减少寄生电感、优化开关性能并降低损耗,从而减小或省去散热器。TIDA-00909 具有与 TI BoosterPack 兼容的接口,可以连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。

特性
  • 具有 12V 至 60V 宽输入电压范围和 7Arms/10A 峰值输出电流的三相 GaN 逆变器已通过高达 100kHz PWM 的测试。
  • GaN 功率级的开关损耗大幅降低,支持高 PWM 开关频率,在 100kHz PWM 下,峰值效率可达 98.5%
  • LMG5200 GaN 半桥功率级可简化 PCB 布局并减少寄生电感,从而优化开关性能,实现小于 2ns 的上升/下降时间。
  • 极低的开关节点电压过冲与下冲,配合仅 12.5ns 的死区时间,可最大限度降低相电压振铃,同时减少相电压失真和 EMI。
  • 基于分流器的精密相电流检测,精度高达 0.1%。
  • 兼容 TI BoosterPack 的接口具有 3.3V I/O,便于使用 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件进行性能评估。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCE7B.PDF (8383 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROK4.PDF (554 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROK3.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROK6.ZIP (5847 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCV4.ZIP (1219 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROK5.PDF (2814 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROK2.PDF (830 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA240具有增强型 PWM 抑制功能的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50187.5-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG520080V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38691500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302-Q1汽车类、引脚可选跳变点、1.4V 温度开关系列

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

低压、高速驱动器和/或低电感无刷电机需要 40kHz 至 100kHz 范围内的更高逆变器开关频率,以最大限度降低电机损耗和转矩纹波。TIDA-00909 参考设计通过采用由三个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块 LMG5200 构成的三相逆变器,并结合基于分流器的相电流检测,实现了这一目标。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,并且将 GaN FET 和驱动器集成在同一封装中可以减少寄生电感、优化开关性能并降低损耗,从而减小或省去散热器。TIDA-00909 具有与 TI BoosterPack 兼容的接口,可以连接到 C2000 MCU LaunchPad™ (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28069M 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

软件开发

支持软件

TIDCCV5 — TIDA-00909_InstaSPIN-FOC_F28069M Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计

TIDCCV5 TIDA-00909_InstaSPIN-FOC_F28069M Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-11-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccv5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccv5/tidccv5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCV5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 48V/10A High-Frequency PWM, 3-Phase GaN Inverter Reference Design for HS Motors (Rev. B) 2017-4-3
技术文章 Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control PDF | HTML 2016-11-8
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016-11-7

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频