AICPUREPATH_STUDIO

PurePath™ Studio グラフィカル開発環境

AICPUREPATH_STUDIO

ダウンロード

概要

PurePath™ Studio グラフィカル開発環境は、強力で使いやすいツールで、miniDSP / オーディオ処理機能を搭載したオーディオ製品向けのソフトウェア開発を簡略化する目的で専用設計されています。

この GDE では、これらのデバイスをプログラミングして、さまざまなポータブル オーディオ処理アプリケーションの処理要件をサポートすることができます。プログラミングは、低水準および高水準のオーディオ処理コンポーネントのライブラリを使用してグラフィカルに行います。GDE オーディオ コンポーネント ライブラリには、デジタル ボリューム コントロール、ミキサ、マルチプレクサ、イコライゼーション、トーン コントロール、ラウドネス、ダイナミック レンジ圧縮、バス ブースト、サラウンド エフェクトなどの機能が含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO PurePath™ Studio graphical development environment

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 FAQ - PurePath™ Studio Graphical Development Environment (Portable Audio) (Rev. B) 2012/01/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。