TLV320AIC3254

アクティブ

プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • 4.1mW Stereo 48ksps DAC Playback
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • 6.1-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or Three Fully-
    Differential Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone Inputs
  • Stereo Headphone Outputs
  • Stereo Line Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • Integrated LDO
  • 5 mm × 5 mm 32-pin QFN Package
  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • 4.1mW Stereo 48ksps DAC Playback
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • 6.1-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or Three Fully-
    Differential Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone Inputs
  • Stereo Headphone Outputs
  • Stereo Line Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • Integrated LDO
  • 5 mm × 5 mm 32-pin QFN Package

The TLV320AIC3254 (sometimes referred to as the AIC3254) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDOs and flexible digital interfaces.

The TLV320AIC3254 (sometimes referred to as the AIC3254) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDOs and flexible digital interfaces.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV320AIC3256 アクティブ miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック Similar to TLV320AIC3254 but with ground centered headphone output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3254 Ultra Low Power Stereo Audio Codec with Embedded miniDSP データシート (Rev. D) PDF | HTML 2014年 11月 6日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート TLV320AIC32x4 Sleep and Standby Modes (Rev. B) 2014年 1月 31日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート TLV320AIC3254 Application Reference Guide (Rev. A) 2012年 10月 5日
アプリケーション・ノート Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート TLV320AIC32x4 Power Supply Sequencing (Rev. A) 2011年 5月 13日
アプリケーション・ノート Stereo AGC Functionality for the TLV320AIC3254 2010年 10月 20日
Analog Design Journal 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal 2010年 5月 6日
Analog Design Journal How digital filters affect analog audio signal levels 2010年 5月 6日
アプリケーション・ノート Design and Configuration Guide for the TLV320AIC3204 & TLV320AIC3254 Audio Codec (Rev. C) 2010年 4月 26日
アプリケーション・ノート Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
アプリケーション・ノート Using the AGC,DRC and Beep generator Function in TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31 2010年 3月 3日
アプリケーション・ノート オーディオ・コーデック製品 TLV320AIC32x4 の設計と構成の手引き (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2010年 1月 7日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack enables the evaluation and development with the digital audio peripheral [I2S] present on the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. This BoosterPack can be used along with the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ (CC3200-LAUNCHXL), SimpleLink™ (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

TLV320AIC3254EVM-K は、TLV320AIC3254 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。このキットは、TLV320AIC3254EVM、および USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼んでいる USB ベースのマザーボードを採用しています。TLV320AIC3254EVM-K のソフトウェアである AIC3254 CS は、直観的で使いやすい強力なツールであり、 TLV320AIC3254 の習得、評価、制御に最適です。このツールは、TLV320AIC3254 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。

TI の包括的な PurePath (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32X4SW-LINUX — TLV320AIC32X4 向け Linux ドライバ

この Linux ドライバは、低消費電力ステレオ・コーデックである TLV320AIC32x デバイス・ファミリをサポートし、I2C と SPI の各バス経由の通信を実施するほか、Linux DAPM (Dynamic Audio Power Management for Portable Devices、ポータブル・デバイス向けのダイナミック・オーディオ・パワー・マネージメント) クラスとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:はい


Linux ソース・ファイル

(...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO PurePath™ Studio graphical development environment

PurePath™ Studio Graphical Development Environment is a powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development for Audio products with a miniDSP/ Audio Processing capability.

The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SLAC640 MSP430 Audio Boot Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3254 IBIS Model (Rev. A)

SLAM153A.ZIP (118 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00662 — 高性能静電容量性センサ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00662 は、高性能の静電容量性センサ フロント エンドのリファレンス デザインです。プログラム可能な miniDSP 機能のインピーダンス測定や位相の変化検出を含むオーディオ コーデックを使用することにより、実現しています。周波数ドメイン センシングのフロントエンドは、圧力および流量の送信アプリケーションや、容量性センサ要素を使用する他のアプリケーション向けです。

NewTec の詳細については、こちらをクリックしてください

ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版 (Rev.B): PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200AUDBOOST — Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用

この SimpleLink Wi-Fi CC3200ローンチパッドとオーディオ・ブースタパックのデザインを活用すると、新規アプリケーションや、HD デジタル・スピーカのような既存のアプリケーションに対して、Wi-Fi オーディオ・ストリーミング機能を追加することができます。デジタル・マイクやステレオ/モノラル・オーディオ・ジャックから出力されたオーディオのキャプチャと、別の Wi-Fi 対応デバイスへのストリーミングや再生を実現できます。受信した Wi-Fi (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian