TMCS1100

アクティブ

外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 30 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 424 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 50000, 100000, 200000, 400000 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 47.5, 50, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.1 Features Externally Driven Zero Current Reference Voltage Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 6 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 0.75 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 Propagation delay time (typ) (ns) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
Continuous current (max) (A) 30 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 424 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 50000, 100000, 200000, 400000 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 47.5, 50, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.1 Features Externally Driven Zero Current Reference Voltage Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 6 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 0.75 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 Propagation delay time (typ) (ns) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 合計エラー:±0.4% (標準値)、±0.9% (最大値)、–40℃~85℃
    • 感度誤差:±0.4%
    • オフセット誤差:7mA
    • オフセット ドリフト:0.04mA/℃
    • 直線性誤差:0.05%
  • 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
  • 定格絶縁電圧:3kVRMS
  • 堅牢な耐用動作時電圧:600V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 外部基準電圧
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 複数の感度オプション:
    • TMCS1100A1:50mV/A
    • TMCS1100A2:100mV/A
    • TMCS1100A3:200mV/A
    • TMCS1100A4:400mV/A
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 合計エラー:±0.4% (標準値)、±0.9% (最大値)、–40℃~85℃
    • 感度誤差:±0.4%
    • オフセット誤差:7mA
    • オフセット ドリフト:0.04mA/℃
    • 直線性誤差:0.05%
  • 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
  • 定格絶縁電圧:3kVRMS
  • 堅牢な耐用動作時電圧:600V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 外部基準電圧
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 複数の感度オプション:
    • TMCS1100A1:50mV/A
    • TMCS1100A2:100mV/A
    • TMCS1100A3:200mV/A
    • TMCS1100A4:400mV/A
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1100 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1% 未満に誤差を抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール エフェクト センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散を最小限に抑えます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、4 つの感度を選択できます。固定感度とすることで、TMCS1100 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。VREF 入力ピンにより、ゼロ電流時の出力電圧を変更でき、双方向または単方向の電流センシングが可能です。

TMCS1100 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

TMCS1100 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1% 未満に誤差を抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール エフェクト センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散を最小限に抑えます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、4 つの感度を選択できます。固定感度とすることで、TMCS1100 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。VREF 入力ピンにより、ゼロ電流時の出力電圧を変更でき、双方向または単方向の電流センシングが可能です。

TMCS1100 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

TMCS1100 は、スイッチ / センサ カテゴリで、Gold LEAP (Leadership in Engineering Achievement Program:開発達成プログラムのリーダーシップ) Award を受賞しました。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMCS1101 アクティブ リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ The TMCS1101 has the same functionality but with an internal reference voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1100 1% 高 精度、基本絶縁ホール効果電流センサ、±600V の動作電圧対応 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 29日
ホワイト・ペーパー 高精度センシングにより、システム性能の向上と効率の向上を実現する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 6日
ホワイト・ペーパー 정확한 감지를 통해 시스템 성능을 개선하고 효율성을 높이는 방법 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 30日
アプリケーション概要 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 8月 9日
アプリケーション概要 Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 8日
アプリケーション概要 Current Sensing in Collaborative and Industrial Robotic Arms (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
技術記事 4 key current-sensing design trends that are powering electrification PDF | HTML 2023年 2月 21日
アプリケーション・ノート TMCS110x Layout Challenges and Best Practices PDF | HTML 2022年 12月 3日
ホワイト・ペーパー Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
アプリケーション・ノート Compact Multichannel Current Sensing PDF | HTML 2020年 11月 6日
アプリケーション・ノート Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current Sensors PDF | HTML 2020年 7月 12日
技術記事 How to select the right current sense technology for your high-voltage system PDF | HTML 2020年 7月 6日
技術記事 How to use Hall-effect current sensors in telecom rectifiers and server PSUs PDF | HTML 2020年 5月 6日
技術記事 How current sensors help monitor and protect the world’s wireless infrastructure PDF | HTML 2019年 12月 30日
アプリケーション概要 非レシオメトリック磁気電流センサ搭載の高精度リファレンス・デザイン 英語版 2019年 11月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS1100EVM — TMCS1100 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板

TMCS1100EVMは、外部参照を使用する絶縁型ホール効果式精密電流検出モニターであるTMCS1100を迅速かつ簡単に使用するためのツールです。  この評価基板では、絶縁出力を測定しながら、ホール入力側を通して最大動作電流を流すことができます。  治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1100EVM はシングル PCB で構成され、4 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMCS1100 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMB06A.TSC (171 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TMCS1100 TINA-TI SPICE Model (Rev. B)

SBOMB07B.ZIP (27 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A1 PSpice Model

SBOMBE7.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A2 PSpice Model

SBOMBE6.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A3 PSpice Model

SBOMBE5.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1100A4 PSpice Model

SBOMBE3.ZIP (21 KB) - PSpice Model
計算ツール

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクト電流センサ
  • TMCS1100 外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1101-Q1 AEC-Q100、リファレンス内蔵、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
  • TMCS1100-Q1 AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
  • TMCS1101 リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1107 リファレンス搭載、±420V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1107-Q1 AEC-Q100、リファレンス内蔵、±420V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ
  • TMCS1108 リファレンス搭載、±100V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1108-Q1 AEC-Q100、リファレンス内蔵、±100V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ
  • TMCS1123 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1123-Q1 AEC-Q100、AFR 昨日と ALERT 搭載、80ARMS、ホール効果電流センサ
  • TMCS1126 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1126-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1127 AFR (周囲の影響除去) 機能搭載、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1127-Q1 AFR (周囲の影響除去) 機能搭載、AEC-Q100、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1133 AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1133-Q1 車載、AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、1MHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1143 125ARMS 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference, OCP and ALERT
  • TMCS1148 OCP、リファレンスと AFR 機能搭載、125ARMS 500kHz ホール効果電流センサ
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP23069 — 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41114 — すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種 GaN スイッチを搭載したデジタル制御 3.6kW、54V 単相 AC/DC 整流器です。このデザインは、標準的なフォーム ファクタを採用したモジュール型ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) を提示します。入力段では単相トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) が選択され、出力段ではフルブリッジ同期整流器 (FB SR) 付きのフルブリッジインダクタ-インダクタ-コンデンサ (FB LLC) コンバータが選択されます。LLC 段の効率は半分負荷時に 98.5% を達成し、PFC 段の効率は半負荷時に 98.92% を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010062 — LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。この PFC 段は、ドライバを統合した GaN FET である LMG341x を採用しており、広い負荷範囲にわたって効率を改善しているほか、80 Plus Titanium の要件を満たしています。また、このリファレンス デザインは LMG3422 GaN FET (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41006 — C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハーフ ブリッジ LLC 段で C2000™ F28004x マイコンを使用し、一種の電流モード制御方式であるハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の実装を提示します。このハードウェアは、1kW、80 Plus Titanium、GaN TIDA トーテム ポール ブリッジレス CCM およびハーフ ブリッジ PFC のリファレンス デザインである TIDA-010062 をベースにしています。ハイブリッド ヒステリシス制御の目的で、1 枚の独立したセンシング カードを追加しています。このカードは、共振コンデンサを使用して電圧を再生します。この HHC (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41043 — C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハーフ ブリッジ LLC 段で C2000 F28004x マイコンを使用し、電流モード制御方式であるハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の実装を提示します。このハードウェアは、1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM (連続導通モード) トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザインである TIDA-010062 をベースにしています。ハイブリッド ヒステリシス制御の目的で、1 枚の独立したセンシング (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40690 — C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4kW のインターリーブ CCM トーテムポール (TTPL) ブリッジレス PFC のリファレンス デザインであり、64 ピンの C2000™ マイコン、LM3410 GaN (窒化ガリウム) デバイス、TMCS1100 ホール センサを使用しています。これは、C2000™ MCU を使用した TIDM-02008 双方向インターリーブ CCM TTPL ブリッジレス PFC リファレンス デザインに基づくもので、総 PCB 寸法は 145 mm x 105 mm x 35 mm (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010059 — ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ホール エフェクト電流センサ TMCS1100 を採用しています。このセンサは、–40 ~ 125℃ の温度範囲にわたって 1% 未満の絶対誤差で電流を測定でき、最大 600V の動作絶縁電圧を実現しています。低抵抗の電流センシング素子をパッケージ内に実装し、ハイサイド電源を不要にした結果、モーターのトルク、速度、または位置に関する高精度の制御を実施する、小型で効率的な電流センシング ソリューションを実現できます。インバータのパワー ステージは 600V の LMG3411 GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールで構成されているので、次世代のモーター (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ