DRV5053-Q1

アクティブ

車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ

製品詳細

Type Bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) -90000, -45000, -23000, -11000, -90, -45, -23, -11, 23, 45, 23000, 45000 Sensitivity error (%) 59 Supply voltage (max) (V) 38 Supply voltage (min) (V) 2.7 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to 1.8 V Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type Bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) -90000, -45000, -23000, -11000, -90, -45, -23, -11, 23, 45, 23000, 45000 Sensitivity error (%) 59 Supply voltage (max) (V) 38 Supply voltage (min) (V) 2.7 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to 1.8 V Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • 線形出力ホール・センサ
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • グレード1: TA = -40℃~125℃ (Q、図17を参照)
    • グレード0: TA = -40℃~150℃ (E、図17を参照)
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度±10%
  • 高感度オプション
    • -11mV/mT (OA、図17を参照)
    • -23mV/mT (PA)
    • -45mV/mT (RA)
    • -90mV/mT (VA)
    • +23mV/mT (CA)
    • +45mV/mT (EA)
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.7~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 出力段の増幅
    • 2.3mAシンク、300µAソース
  • 出力電圧: 0.2~1.8V
    • B = 0mT、OUT = 1V
  • 高速パワーオン: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
    • OUTからバッテリへの短絡保護
  • 線形出力ホール・センサ
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • グレード1: TA = -40℃~125℃ (Q、図17を参照)
    • グレード0: TA = -40℃~150℃ (E、図17を参照)
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度±10%
  • 高感度オプション
    • -11mV/mT (OA、図17を参照)
    • -23mV/mT (PA)
    • -45mV/mT (RA)
    • -90mV/mT (VA)
    • +23mV/mT (CA)
    • +45mV/mT (EA)
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.7~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 出力段の増幅
    • 2.3mAシンク、300µAソース
  • 出力電圧: 0.2~1.8V
    • B = 0mT、OUT = 1V
  • 高速パワーオン: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
    • OUTからバッテリへの短絡保護

DRV5053-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホールICで、全温度範囲で優れた感度安定性を持ち、保護機能が内蔵された磁気センシング・ソリューションです。

0~2Vのアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。このデバイスは2.7~38Vの広い動作電圧範囲と、-22Vまでの逆極性保護を持つため、広範な車載用および民生用アプリケーションに適しています。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

DRV5053-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホールICで、全温度範囲で優れた感度安定性を持ち、保護機能が内蔵された磁気センシング・ソリューションです。

0~2Vのアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。このデバイスは2.7~38Vの広い動作電圧範囲と、-22Vまでの逆極性保護を持つため、広範な車載用および民生用アプリケーションに適しています。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV5055-Q1 アクティブ 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ Higher accuracy device with a sensitivity error of 5%
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5053 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ Industrial version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5053-Q1 車載用アナログ・バイポーラ、ホール効果センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 8月 4日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション・ノート Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 5日
アプリケーション概要 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション概要 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SLIC026 DRV5055-ANGLE-EVM Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLIC027 DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLIC020 DRV5053 Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ