ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 55, 135 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 86, 96, 106 Bandwidth (kHz) 60, 105, 150, 210, 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.3 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.12, 0.17 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 8 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 55, 135 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 86, 96, 106 Bandwidth (kHz) 60, 105, 150, 210, 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.3 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.12, 0.17 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 8 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • SC70 および SOT-563 パッケージで供給
    • SC70 は既存のソリューションとの互換性を提供
    • SOT-563 は SC70 よりも 39% 小さいフットプリント
    • SOT-563 の寸法は 1.6mm × 1.6mm × 0.55mm
  • 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
  • 広い帯域幅:350kHz (A1 デバイス)
  • オフセット電圧:
    • VCM = 0 V で ±55µV 以下
    • VCM = 12V で ±100µV 以下 (A4 デバイス)
  • 出力スルーレート:2V/µs
  • 双方向の電流センス機能
  • 精度
    • 最大ゲイン誤差 (A1、A2、A3):±0.2%
    • 最大オフセット ドリフト:0.5µV/℃
  • ゲイン・オプション:
    • 20V/V (A1 デバイス)
    • 50V/V (A2 デバイス)
    • 100V/V (A3 デバイス)
    • 200V/V (A4 デバイス)
  • 静止電流:260µA (最大値)
  • SC70 および SOT-563 パッケージで供給
    • SC70 は既存のソリューションとの互換性を提供
    • SOT-563 は SC70 よりも 39% 小さいフットプリント
    • SOT-563 の寸法は 1.6mm × 1.6mm × 0.55mm
  • 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
  • 広い帯域幅:350kHz (A1 デバイス)
  • オフセット電圧:
    • VCM = 0 V で ±55µV 以下
    • VCM = 12V で ±100µV 以下 (A4 デバイス)
  • 出力スルーレート:2V/µs
  • 双方向の電流センス機能
  • 精度
    • 最大ゲイン誤差 (A1、A2、A3):±0.2%
    • 最大オフセット ドリフト:0.5µV/℃
  • ゲイン・オプション:
    • 20V/V (A1 デバイス)
    • 50V/V (A2 デバイス)
    • 100V/V (A3 デバイス)
    • 200V/V (A4 デバイス)
  • 静止電流:260µA (最大値)

INA185 電流センス アンプは、コスト重視でスペースの制約が厳しいアプリケーションで使用するよう設計されています。このデバイスは、電源電圧にかかわらず -0.2V~+26V の同相電圧で電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出する双方向電流センス アンプ (電流シャント モニタとも呼ぶ) です。INA185 は、整合抵抗ゲイン回路を 4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。

INA185 は、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。このデバイスの最大消費電流は 260µA で、スルー・レートと帯域幅が高いため、多くの電源およびモータ制御アプリケーションに最適です。

INA185 は、業界標準の SC70 パッケージと薄型の 6 ピン SOT-563 パッケージで供給されます。SOT-563 パッケージの本体サイズは、デバイス ピンを含めてもわずか 2.56mm2 です。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。

INA185 電流センス アンプは、コスト重視でスペースの制約が厳しいアプリケーションで使用するよう設計されています。このデバイスは、電源電圧にかかわらず -0.2V~+26V の同相電圧で電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出する双方向電流センス アンプ (電流シャント モニタとも呼ぶ) です。INA185 は、整合抵抗ゲイン回路を 4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。

INA185 は、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。このデバイスの最大消費電流は 260µA で、スルー・レートと帯域幅が高いため、多くの電源およびモータ制御アプリケーションに最適です。

INA185 は、業界標準の SC70 パッケージと薄型の 6 ピン SOT-563 パッケージで供給されます。SOT-563 パッケージの本体サイズは、デバイス ピンを含めてもわずか 2.56mm2 です。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA181 アクティブ 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ The INA181 is functionally identical with reduced accuracy at a lower price

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA185 26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ、超小型 SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 10日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
回路設計 コンパレータ回路による電流制限 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
回路設計 Circuit to measure multiple redundant source currents with singled-ended signal PDF | HTML 2021年 6月 28日
回路設計 Adjustable-gain, current-output, high-side current-sensing circuit 2019年 8月 9日
技術記事 Minimizing input power protection for smart speakers and smart displays PDF | HTML 2019年 6月 24日
技術記事 Use fast, precise overcurrent detection to enable diagnostics in automotive safety PDF | HTML 2019年 6月 24日
回路設計 Fast-response overcurrent event detection circuit 2019年 5月 27日
アプリケーション概要 Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. D) 2019年 3月 6日
アプリケーション概要 Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) 2019年 3月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA185EVM — INA185 電流センシングの評価基板

INA185 は、小型パッケージで使いやすさと高性能を実現する電流センス モニター ソリューションです。  INA185EVM は、このデバイス ファミリの基本機能を評価するための評価基板です。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。INA185EVM はシングル PCB で構成され、4 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA185 TINA-TI Reference Design

SBOMAY3.TSC (376 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA185 TINA-TI Spice Model

SBOMAY4.ZIP (37 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA185A1 PSpice Model

SBOMBA8.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA185A2 PSpice Model

SBOMBF1.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA185A3 PSpice Model

SBOMBF0.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA185A4 PSpice Model

SBOMBE9.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Precision Over-Current Latch Circuit

SBVM944.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060036 — 可変ゲイン、電流出力のハイサイド電流センシング回路

この回路は、オペアンプと電流設定抵抗 (RSET) を使用して、電圧出力の電流センス アンプ (CSA) を電流出力回路に変換する方法を提示します。この回路は、電流センス アンプ内部のゲイン設定用マッチング (整合) 済み抵抗ネットワークを活用し、ハウランド電流ポンプ手法を使用して、センス電流に比例する電流源を形成します。回路全体のゲインは、負荷抵抗の値 (ROUT) を変更する方法で調整できます。さらに、複数の回路を互いに加算して、複数の電流源から取得した電流の合計値を求めることもできます。
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
設計ツール

CIRCUIT060038 — 高速応答型、過電流イベント検出回路

これは、一般的に過電流保護 (OCP) と呼ばれている、高速応答の単方向電流検出 ソリューションであり、2μs 未満の応答時間 tresp を実現し、スレッショルド電流を上回ったときにシステムの電源をオフにするための過電流アラート信号を生成します。この具体的な構成の場合、正常な動作負荷は 80mA ~ 900mA の範囲であり、過電流スレッショルドを 1A (IOC_TH) と定義しています。電流シャント モニタに、5V の電源レールから電力を供給しています。ハイサイドとローサイド両方のトポロジーに OCP (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian