TIDA-01629
サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン
TIDA-01629
概要
60VDC までの DC 供給で動作する小型ドライブにとって、効率、保護、統合が設計上の重要な要因になります。このリファレンス デザインは、公称 48V の DC 入力と 10ARMS の出力電流に対応する 3 相インバータを紹介します。 統合型バック コンバータを内蔵する 100V の3 相インテリジェント ゲート ドライバ DRV8350R と、超低ゲート電荷の 100V NexFET™ パワー MOSFET の 6 個の組み合わせにより、電力段での高効率動作が可能になります DRV8350R の内部保護機能を活用することで、電力段は過熱、過電流、モータ端子間およびモータ端子とグラウンド間の短絡から保護されます。高精度の位相電流検出は、INA240 を使用して実現できます。このインターフェイスは、ブラシレス AC モーター制御を目的として、C2000™ マイコンなどのホスト マイコンに接続するための 3.3-V I/O です。
特長
- サーボ ドライブ向け 24~60V DC 入力、10Arms 連続位相電流対応の三相インバータ
- 非常に高いピーク効率(99.0%)により、ヒート シンクや冷却ファンが不要
- ハードウェア保護機能とゲート駆動電源用 DC/DC 降圧コンバータを内蔵したインテリジェントな 3 相ゲート ドライバ DRV8350R
- 完全保護された電力段:貫通電流、過電流、短絡、低電圧、過熱からの保護機能
- ゲート ドライバのソース/シンク電流を50mA~2Aで設定可能なため、効率とEMI性能の最適化が容易であり、VGS ハンドシェイクおよび最小デッドタイム挿入により貫通電流を回避
- 同相除去比の高いゼロ ドリフト電流のセンス アンプ INA240 による同相シャント測定 (1mΩ) に基づく電流検出
産業用
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- DC 供給サーボ出力段
- DC 供給サーボ出力段
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- HVAC(エアコン)モーター制御
- HVAC(エアコン)モーター制御
- オフロード車両センサ・システム
- オフロード車両向け制御システム
- トラクション・ドライブ・システム
- トラクション・ドライブ・システム
- リニア・モーター出力段
- リニア・モーター出力段
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- ロボット アーム カート
- ロボット アーム カート
- ロボット アーム カート
- ロボット アーム カート
- 処理とビジョン カート
- 外科医コンソール
- 外科医コンソール
- 外科医コンソール
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX51.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | スマート・ゲート・ドライバ搭載、48V / 500W 3 相インバータのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/09/26 | ||
| e-Book(PDF) | E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド | 英語版 | 2020/03/25 | |||
| 技術記事 | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 | PDF | HTML | 2019/09/12 | |||
| 技術記事 | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 | PDF | HTML | 2019/06/07 | |||
| 技術記事 | Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de | PDF | HTML | 2019/02/01 |