引言:
随着信号隔离在许多工业和汽车应用中的使用增加,对隔离电源的需求也增加了。一旦隔离栅任一侧的电源短路,隔离带来的好处就会丧失。同时,如果设计隔离电源子系统时不考虑仔细,则会影响整体系统性能,如电源传输效率低导致的温升、辐射导致的数据损坏等。为了简化隔离式 CAN 子系统的设计过程,本文档提供了多种隔离 CAN 信号和电源的方案(分立式和集成式)。
隔离电源的分立式实现:
图 1 所示为隔离式 CAN 子系统的分立式信号和电源隔离方案的示例。隔离式 CAN 功能是通过一个数字隔离器 ISO7721 以及一个带灵活数据速率和故障保护的 CAN 收发器 TCAN1042H 来实现的,其中数字隔离器在每个方向为发送 (TXD) 和接收 (RXD) 信号提供一个通道。
SN6501 是一款推挽式变压器驱动器,可与外部变压器、整流二极管和 LDO 结合使用以产生隔离电源。根据调节需要,LDO 为可选件。对于变压器初级侧最高 350mA 的变压器驱动器电流而言,SN6501 足以满足要求。如果需要更大的驱动电流,1A 驱动电流的 SN6505A 或者 SN6505B 可能更合适。
将图 1 中的分立式隔离器和 CAN 替换为隔离式 CAN 器件,则可实现如图 2 所示的简化信号链。隔离式电源解决方案与之前的分立式实现方案相同。本设计中的隔离式 CAN 器件 ISO1042 使器件数量减少了一个,缩短了循环时间,同时提供了高级别的保护。该解决方案具有先前分立解决方案的所有优点,却没有任何其他缺点。
如果系统中有多个隔离式 CAN 器件由同一个隔离式电源供电,则该架构可使信号链部分变得紧凑,因为 LDO 的输出可用于为所有隔离式 CAN 器件供电。TIDA-01255 是分立式实现的详细参考设计,适用于汽车和工业 CAN 系统。
带隔离式电源的隔离式 CAN:
隔离式 CAN 和电源的功能同样可以用 ISOW1044 来实现。ISOW1044 是一款将所有隔离功能和 CAN FD 收发器集成到单个 20-SOIC 封装中的器件,如图 1-3所示。ISOW1044 在芯片内部集成变压器,这不仅在 X 和 Y 维度上节省了空间,在 Z(高度)维度上也是如此。此外,ISOW1044 包含一个单独的 10Mbps GPIO 通道,有助于进一步去除板上其他数字隔离器或光耦合器。
特例
在分立式或集成式隔离电源实现方案中,可能存在 3.3V 或 5V 电源无法为初级侧供电的情况。例如,PLC 应用可能使用一个 24V 的电源,而汽车应用可能有一个 12V 的电池。在这样的情况下,可在变压器驱动器 SN650x 之前添加一个合适的 LDO,以将电压降至变压器驱动器所需的 5V,如图 4 所示。变压器由高压电源驱动,可选择匝比以在次级侧提供 5V 电压来为隔离式 CAN 供电。变压器中心抽头连接的电压高于 SN650x 的额定值,因此采用高压 FET 来保护变压器驱动器的输出 D1 和 D2。必须注意 FET 的大小,使 RDS(ON) 尽可能低,以减少效率损失。
结论
选择合适的元件对于隔离式 CAN 系统的设计来说至关重要。选择分立式还是集成式解决方案取决于尺寸、设计的简易性与效率、辐射之间的权衡。隔离式电源的分立式实现可提供更高电源传输效率和更低辐射,而集成解决方案为空间敏感型应用提供了一个紧凑型方案。
器件 | 优化参数 | 性能权衡 |
---|---|---|
ISO1044 | 超小型隔离式 CAN 收发器 | 3kVRMS 隔离和 ±58V 总线故障保护 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。 |
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。 |
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE |
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2021 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |