产品详情

Rating Catalog Number of series cells 2, 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 8 Features IINDPM (Input current limit), Input OVP Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.096 Battery charge voltage (max) (V) 14.5 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -20 to 125
Rating Catalog Number of series cells 2, 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 8 Features IINDPM (Input current limit), Input OVP Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.096 Battery charge voltage (max) (V) 14.5 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -20 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 6-24V 输入系统管理总线 (SMBus) NVDC-1 2-3S 电池充电器控制器
  • 无电池或深度放电电池工作时系统瞬时接通运行
  • 100µs 的超快速瞬态响应
  • 500µA 的超低静态电流,以及 20mA 负载时高脉冲频率调制 (PFM) 轻负载效率,以符合能源之星 (Energy Star) 和能源相关产品 (ErP) Lot6 规范
  • 开关频率:600kHz/800kHz/1MHz
  • 具有高精度的可编程系统/充电电压(每步长 16mV),输入/充电电流(每步长 64mA)
    • 充电电压稳压范围为 ±0.5%
    • ±3% 输入/充电电流调节
    • ±2% 40x 输入 / 16x 充电电流监控输出
  • 支持电池 LEARN(学习)功能
  • 在深度放电电池或无电池时最大限度地提高 CPU 性能
  • 集成 NMOS ACFET 和 RBFET 驱动器
  • 20 引脚 3.5mm x 3.5mm2 四方扁平无引线 (QFN) Package

应用范围

  • Ultrabook,笔记本计算机和平板个人电脑
  • 工业用和医疗用设备
  • 便携式设备

  • 6-24V 输入系统管理总线 (SMBus) NVDC-1 2-3S 电池充电器控制器
  • 无电池或深度放电电池工作时系统瞬时接通运行
  • 100µs 的超快速瞬态响应
  • 500µA 的超低静态电流,以及 20mA 负载时高脉冲频率调制 (PFM) 轻负载效率,以符合能源之星 (Energy Star) 和能源相关产品 (ErP) Lot6 规范
  • 开关频率:600kHz/800kHz/1MHz
  • 具有高精度的可编程系统/充电电压(每步长 16mV),输入/充电电流(每步长 64mA)
    • 充电电压稳压范围为 ±0.5%
    • ±3% 输入/充电电流调节
    • ±2% 40x 输入 / 16x 充电电流监控输出
  • 支持电池 LEARN(学习)功能
  • 在深度放电电池或无电池时最大限度地提高 CPU 性能
  • 集成 NMOS ACFET 和 RBFET 驱动器
  • 20 引脚 3.5mm x 3.5mm2 四方扁平无引线 (QFN) Package

应用范围

  • Ultrabook,笔记本计算机和平板个人电脑
  • 工业用和医疗用设备
  • 便携式设备

bq24715 是一款 NVDC-1 同步电池充电控制器,此充电器具有针对 2S 或 3S 锂离子电池充电应用的低静态电流、高轻负载效率,从而提供低组件数量。

电源路径管理可实现系统在电池电压上的电压调节,但是不会下降到低于可编程系统最低电压以下。

bq24715 提供针对电源路径管理的 N 通道 ACFET 和 RBFET 驱动器。 它还提供外部 P 通道电池 FET 的驱动器。 环路补偿是完全集成的。

bq24715 通过 SMBus 通信接口提供具有极高稳压精度的可编程 11 位充电电压,7 位输入/充电电流和 6 位最低系统电压。

bq24715 通过 IOUT 引脚监控适配器电流或电池放电电流,从而使主机能够在需要时减低 CPU 速度。

bq24715 是一款 NVDC-1 同步电池充电控制器,此充电器具有针对 2S 或 3S 锂离子电池充电应用的低静态电流、高轻负载效率,从而提供低组件数量。

电源路径管理可实现系统在电池电压上的电压调节,但是不会下降到低于可编程系统最低电压以下。

bq24715 提供针对电源路径管理的 N 通道 ACFET 和 RBFET 驱动器。 它还提供外部 P 通道电池 FET 的驱动器。 环路补偿是完全集成的。

bq24715 通过 SMBus 通信接口提供具有极高稳压精度的可编程 11 位充电电压,7 位输入/充电电流和 6 位最低系统电压。

bq24715 通过 IOUT 引脚监控适配器电流或电池放电电流,从而使主机能够在需要时减低 CPU 速度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq24715 2-3 节窄电压直流(NVDC)-1 电池充电器控制器具有超快速瞬态响应和高轻负载效率 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 5月 14日
模拟设计期刊 2015 年第 4 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 11月 16日
模拟设计期刊 具备双重充电器的更快,更“酷”的充电方式 英语版 2015年 11月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 评估模块

SMBus Controlled NVDC-1 Charge Controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring; 2-3 Cells
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC024 bq24715 EVM GUI Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频