DP83826AI

正在供货

具有工业温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 较低的确定性延迟
    • TX 延时:40ns,RX 延时:170ns
    • 电源循环上的确定性延迟 < ±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 关系 < ±2ns
  • 稳健的小型系统实施
    • 用于增强 EMC 的集成电路
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触,±15kV 空气标准 A
    • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 下 ±4kV,标准 A
    • CISPR 22 传导发射 B 类
    • CISPR 22 辐射发射 B 类
    • 快速链路丢失 < 10µs
    • 电缆长度 > 150 米
    • 电压模式线路驱动器
    • MAC 接口上的集成终端
    • 电压容限:±10%
  • 单个器件中具有两种可选引脚模式
    • 用于附加功能的 ENHANCED 模式
    • 用于通用以太网引脚的基本模式
  • 低功耗 < 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 或 3.3V
  • RMII 背对背中继器模式
  • DP83826AE 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • DP83826AI 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 标准:10BASE-Te、100BASE-TX
  • 符合 EtherCAT 标准
  • 较低的确定性延迟
    • TX 延时:40ns,RX 延时:170ns
    • 电源循环上的确定性延迟 < ±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 关系 < ±2ns
  • 稳健的小型系统实施
    • 用于增强 EMC 的集成电路
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触,±15kV 空气标准 A
    • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 下 ±4kV,标准 A
    • CISPR 22 传导发射 B 类
    • CISPR 22 辐射发射 B 类
    • 快速链路丢失 < 10µs
    • 电缆长度 > 150 米
    • 电压模式线路驱动器
    • MAC 接口上的集成终端
    • 电压容限:±10%
  • 单个器件中具有两种可选引脚模式
    • 用于附加功能的 ENHANCED 模式
    • 用于通用以太网引脚的基本模式
  • 低功耗 < 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 或 3.3V
  • RMII 背对背中继器模式
  • DP83826AE 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • DP83826AI 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 标准:10BASE-Te、100BASE-TX
  • 符合 EtherCAT 标准

DP83826Ax 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te,100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢失检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。

两种可配置模式为:使用通用以太网引脚排列的 BASIC 标准以太网模式,以及支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用(通过附加功能和硬件自举配置)的 ENHANCED 以太网模式。

DP83826Ax 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te,100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢失检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。

两种可配置模式为:使用通用以太网引脚排列的 BASIC 标准以太网模式,以及支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用(通过附加功能和硬件自举配置)的 ENHANCED 以太网模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
DP83826AE 正在供货 具有扩展温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY Extended temperature range -40-105C

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83826Ax 确定性、低延迟、低功耗、10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-20
应用手册 KSZ8081_8091MNX/RNB 至 DP83826A 系统更换 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-28
应用手册 DP83826 至 DP83826A 硬件过渡文档 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-17
应用手册 DP83826A 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83826AEVM — DP83826A 评估模块

DP83826AEVM 旨在评估 DP83826A 以太网物理层收发器的功能和性能。DP83826A EVM 通过 RJ-45 连接,在媒体相关接口上同时支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。该 EVM 配备了板载 MSP430,支持使用 USB 转 MDIO 软件访问 DP83826A 上的寄存器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-010973 — 适用于多协议应用的 100Mbps 工业以太网通信模块参考设计

此参考设计加快了多协议 100Mbps 工业以太网节点的开发速度。该设计支持工程师在具有集成工业通信子系统 (ICSS) 的 AM261x 上快速进行 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus®传输控制协议 (TCP) 的原型设计和部署。这种方法可以省去硬件引脚、简化时钟和电源、并提供确定性、时间同步的工厂自动化性能。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010979 — 具有工业通信功能的 48v 1kw 机器人关节联合电机控制参考设计

该参考设计采用 TI Sitara™ MCU- AM261x 器件,用于处理基于工业以太网连接的电机驱动器。该设计使用直径为 70mm 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人关节(48V、1kW Eyoubot 电机)。该设计展现了一种外形小巧、简化的集成式平台。该平台包括一个使用三个 DRV7167 半桥 GaN 电机驱动器功率级的高功率密度段、一个使用 AM2612 500MHz R5F 核心 MCU 和 AMC0106 功能隔离式 Δ-Σ 调制器的精确实时控制级,以及通过工业以太网进行高带宽通信。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频