DP83848Q-Q1

正在供货

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features AEC-Q100 Grade 2 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features AEC-Q100 Grade 2 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 4
WQFN (RTA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • AEC-Q100 等级 2
  • 极端温度范围:–40°C 至 105°C
  • 低功耗 3.3V,0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗:小于 270mW(典型值)
  • 3.3V MAC 接口
  • 针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • RMII 修订版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX 收发器和滤波器
  • 集成了符合 ANSI X3.263 标准的双绞线物理介质相关 (TP-PMD) 物理子层,该子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 长达 150 米的无故障运行
  • 用于链路和活动的可编程 LED 支持
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mb/s 数据包 BIST(内置自检)
  • AEC-Q100 等级 2
  • 极端温度范围:–40°C 至 105°C
  • 低功耗 3.3V,0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗:小于 270mW(典型值)
  • 3.3V MAC 接口
  • 针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • RMII 修订版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX 收发器和滤波器
  • 集成了符合 ANSI X3.263 标准的双绞线物理介质相关 (TP-PMD) 物理子层,该子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 长达 150 米的无故障运行
  • 用于链路和活动的可编程 LED 支持
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mb/s 数据包 BIST(内置自检)

随着需要以太网连接的 应用 数量不断增多,使支持以太网的设备进入到更恶劣的环境中。

DP83848Q-Q1 具有超出典型工业温度范围的扩展温度性能,旨在克服这些新型 应用 面临的挑战。 DP83848Q-Q1 是一款高度可靠、功能丰富、性能强大的器件,可在 –40°C 至 105°C 的扩展温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合汽车和交通工具、无线远程基站和工业控制 应用等恶劣环境。

此器件提供增强的 ESD 保护以及 MII 或 RMII 接口选择,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性;所有这些特性都融入于一个 40 引脚的 WQFN 封装中。

DP83848Q-Q1 具有在较宽的工作温度范围,强化了 PHYTER™系列器件的领先地位。TI 的 PHYTER 收发器产品线基于数十载的以太网专业经验,提供的高性能和灵活性可让最终用户轻松进行定制的实施方案以满足这些应用需求。

随着需要以太网连接的 应用 数量不断增多,使支持以太网的设备进入到更恶劣的环境中。

DP83848Q-Q1 具有超出典型工业温度范围的扩展温度性能,旨在克服这些新型 应用 面临的挑战。 DP83848Q-Q1 是一款高度可靠、功能丰富、性能强大的器件,可在 –40°C 至 105°C 的扩展温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合汽车和交通工具、无线远程基站和工业控制 应用等恶劣环境。

此器件提供增强的 ESD 保护以及 MII 或 RMII 接口选择,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性;所有这些特性都融入于一个 40 引脚的 WQFN 封装中。

DP83848Q-Q1 具有在较宽的工作温度范围,强化了 PHYTER™系列器件的领先地位。TI 的 PHYTER 收发器产品线基于数十载的以太网专业经验,提供的高性能和灵活性可让最终用户轻松进行定制的实施方案以满足这些应用需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DP83848VYB 正在供货 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product includes an SNI MDI and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83848YB 正在供货 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product includes an SNI MDI and operates over a high temperature range of -40°C to 125°C
DP83848H 正在供货 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product is industrial-grade and operates over high temperature range of -40°C to 125°C

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83848Q-Q1 PHYTER™ 扩展温度、单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018-1-3
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-4
应用手册 基于 Linux® 的基本以太网接口调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021-9-20
选择指南 增强型产品选择指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021-8-5
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019-2-6
技术文章 The rise of automotive Ethernet PDF | HTML 2016-5-12
技术文章 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015-7-27
应用手册 Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013-4-26
应用手册 AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B) 2013-4-26
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Ini During Pwr Dwn Mode (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 AN-1511 Cable Discharge Event (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Energy Detect Mode (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 Improving Electro-Magnetic Noise Immunity in Serial Communications Systems (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 AN-1519 DP83848 PHYTER® Transformerless Ethernet Operation (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B) 2013-4-26
应用手册 DP83848 Sin 10/100Mb/s Ethernet Transcvr Reduced Media Indep Interfce RMII Mode (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B) 2013-4-26
应用手册 AN-1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013-4-26
用户指南 DP83848C/I/YB User Guide 2012-2-24
应用手册 Application Note 1469 PHYTER® Design & Layout Guide (cn) 2008-4-29
应用手册 Application Note 1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (cn) 2007-10-2
应用手册 App Note 1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER Sys Rollover Doc 2006-10-9
应用手册 Application Note 1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (cn) 2006-8-4
应用手册 AN-976 Multiple Function Interface Design Challenges 2004-5-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

支持的产品和硬件
支持软件

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

借助 USB-2-MDIO 软件工具,德州仪器 (TI) 的以太网 PHY 可访问 MDIO 状态和器件控制寄存器。  USB-2-MDIO 工具包括一个 LaunchPad™ 开发套件,适用于与轻量级 GUI 连接的 TI MSP430™ MCU。  此 LaunchPad 开发套件实现了一个 MDIO 总线控制器,该控制器可以操作连接到总线的 PHY 上的寄存器。

支持的产品和硬件
仿真模型

DP83848Q IBIS Model

SNLM084.ZIP (23 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00207 — 符合 EN55011 标准,工业温度,10/100Mbps 以太网 PHY 砖型参考设计

此以太网 PHY 砖型参考设计使德州仪器 (TI) 客户能够采用 TI 工业以太网 PHY 收发器器件快速设计系统,并投放市场,完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求。此参考设计中采用一个 50 引脚接口来连接基于 32 位 Cortex M4 处理器的控制器板。  该电路板采用小尺寸(2 英寸 x 3 英寸)设计,便于安装到现有产品中。 

此参考设计展示了 DP83848K 以太网 PHY 收发器器件的先进功能,支持10/100 Base-T,并符合 IEEE 802.3 标准。整个参考设计由单个电源供电(带板载稳压器 5V 或单独 3.3V)。以太网 PHY (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01425 — 具有以太网和 CAN 的汽车独立网关参考设计

TIDA-01425 是用于汽车网关的子系统参考设计,重点是提高网关应用的带宽和处理能力。该设计实现了可提高带宽的以太网物理层收发器 (PHY),以及可提高处理能力的汽车处理器,从而使汽车网关能够以更高的速度传输更多数据。此外,该设计还为完整的汽车网关设计提供了一个起点,包括完整的电源树、CAN PHY 以及根据汽车要求和排放规范选择的组件,从而简化了设计过程。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频