DP83TC817S-Q1
- IEEE 802.1AE MACsec
- MACsec 帧扩展:内置缓冲和流控制支持,可处理 12 字节 IPG 以太网帧
- 线速身份验证和加密
- 密码套件:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
- 安全通道:总共 16 个 SAK,实现 8 个 Tx/Rx SC
- 支持 SAK 自动翻转
- EtherType、VLAN、DMAC 的入口/出口分类:多达 8 条并行规则
- 窗口重放保护
- IEEE 802.1AS 时间同步
- 高精度 1pps 信号
- 同步抖动:< ±15ns(提供减小至 ±1ns 的选项)
- 同步偏移: < ±30ns
- 用于 MACsec 编码 PTP 数据包的精密时间戳
- 多个用于事件捕获和触发的 IO
- 高精度 1pps 信号
- 符合 IEEE 802.3bw、OA 100BASE-T1 和 TC-10 标准
- 睡眠电流 < 18µA
- 通过在睡眠期间保留 PHY 配置,从睡眠模式快速唤醒(可选)
- 强大的 EMC 性能
- IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
- 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
- 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
- GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 <4dBµV
- 带状线发射:符合 II 类标准
- MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
- 封装与 TI 的 1000BASE-T1 PHY 兼容
- 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
- 诊断工具套件
- 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
- 电压、温度和 ESD 传感器
- PPM 监控:提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
- 符合 AEC-Q100 汽车应用标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
DP83TC817S-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。
DP83TC817S-Q1 将 IEEE 802.1AE 线速安全性与身份验证和可选加密支持相集成,可确保网络通信安全。PHY 支持多达 16 个安全关联 (SA) 通道,并支持 SAK 自动翻转和扩展数据包编号。DP83TC817S-Q1 提供入口分类来过滤不需要的数据包,并支持 WAN MACsec 以实现端到端安全性。
DP83TC817S-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2,从而为时间敏感型实时控制应用提供高度精确的时间同步和硬件时间戳,同时支持加密的 PTP 数据包。
DP83TC817S-Q1 支持 OA TC-10 低功耗睡眠特性,具有唤醒转发功能,可在无需通信时降低系统功耗。
DP83TC817S-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现不同的速度和特性。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DP83TC817S-Q1 具有 IEEE802.1AE MACsec、IEEE802.1AS 和 TC10 睡眠唤醒功能的精密安全型 100BASE-T1 汽车以太网 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 26日 |
| 白皮书 | 利用 MACsec 增强汽车以太网数据的机密性和完整性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 3月 24日 | |
| 白皮书 | 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| 白皮书 | 软件定义车辆加速推进汽车电子技术的未来发展 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 白皮书 | 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| 白皮书 | 基于以太网 PHY 的时间敏感网络 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 | |
| 应用简报 | 使用单线对以太网推动人形机器人发展 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 8日 | |
| 应用手册 | SGMII 疑难解答指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 | |
| 技术文章 | 具備硬體同步功能的乙太網路 PHY,可擴展車用雷達的涵蓋範 圍 | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| 技术文章 | 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |
| 技术文章 | 하드웨어 동기화 기능을 갖춘 이더넷 PHY로 차량용 레이더의 범위 확장 | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DP83TC817EVM-MC — DP83TC817 评估模块
DP83TC817EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。它具有板载 MSP430F5529,可与 USB2MDIO 图形用户界面工具配合使用,DP83867 搭载于单独的电路板上,使用 RGMII MAC 接口支持基于铜缆的 100BASE-TX ,可连接两个印刷电路板。
应用软件和框架
DP83TC817-Q1
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-020072 — 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100/1000Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计
此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY DP83TC817S-Q1 实现,并可选择切换到 SPE PHY DP83TG720S-Q1,以实现 1000MBit/s 运行。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。