DP83TC818S-Q1

正在供货

支持 MACsec、具有 AVB 特性的高级 TSN 和 TC-10 的汽车级 100BASE-T1 以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and AVB clock generation, IEEE 802.1AE MACsec, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and AVB clock generation, IEEE 802.1AE MACsec, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 同步音频时钟生成
    • I2S 和 TDMx SCLK/FSYNC 时钟生成
    • 可配置的 FSYNC、SCLK、MCLK 频率
    • 通过 IEEE1722 CRF 解码进行自动相位调整
  • IEEE 802.1AE MACsec
    • MACsec 帧扩展:内置缓冲和流控制支持,可处理 12 字节 IPG 以太网帧
    • 线速身份验证和加密
    • 密码套件:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
    • 安全通道:总共 16 个 SAK,实现 8 个 Tx/Rx SC,支持 SAK 自动翻转
    • EtherType、VLAN、DMAC 的入口/出口分类:多达 8 条并行规则
    • 窗口重放保护
  • IEEE 802.1AS 时间同步
    • 高精度 1pps 信号 < ±15ns
    • 用于 MACsec 编码 PTP 数据包的精密时间戳
    • 多个用于事件捕获和触发的 IO
  • 强大的 EMC 性能
    • IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
    • 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
    • GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 <4dBµV
    • 带状线发射:符合 II 类标准
  • 符合 TC-10 标准
    • 睡眠电流 < 18µA
    • 通过在睡眠期间保留 PHY 配置,从睡眠模式快速唤醒(可选)
  • MAC 接口:MII、RMII Master、RGMII 和 SGMII
  • 封装与 TI 的 1000BASE-T1 PHY 兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
    • 电压、温度和 ESD 传感器
    • PPM 监控:提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
  • 符合 AEC-Q100 汽车应用标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
  • 同步音频时钟生成
    • I2S 和 TDMx SCLK/FSYNC 时钟生成
    • 可配置的 FSYNC、SCLK、MCLK 频率
    • 通过 IEEE1722 CRF 解码进行自动相位调整
  • IEEE 802.1AE MACsec
    • MACsec 帧扩展:内置缓冲和流控制支持,可处理 12 字节 IPG 以太网帧
    • 线速身份验证和加密
    • 密码套件:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
    • 安全通道:总共 16 个 SAK,实现 8 个 Tx/Rx SC,支持 SAK 自动翻转
    • EtherType、VLAN、DMAC 的入口/出口分类:多达 8 条并行规则
    • 窗口重放保护
  • IEEE 802.1AS 时间同步
    • 高精度 1pps 信号 < ±15ns
    • 用于 MACsec 编码 PTP 数据包的精密时间戳
    • 多个用于事件捕获和触发的 IO
  • 强大的 EMC 性能
    • IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
    • 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
    • GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 <4dBµV
    • 带状线发射:符合 II 类标准
  • 符合 TC-10 标准
    • 睡眠电流 < 18µA
    • 通过在睡眠期间保留 PHY 配置,从睡眠模式快速唤醒(可选)
  • MAC 接口:MII、RMII Master、RGMII 和 SGMII
  • 封装与 TI 的 1000BASE-T1 PHY 兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
    • 电压、温度和 ESD 传感器
    • PPM 监控:提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
  • 符合 AEC-Q100 汽车应用标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD

DP83TC818S-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性和 TC10 睡眠唤醒功能。

DP83TC818S-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。该 PHY 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频应用生成媒体时钟和位时钟。

DP83TC818S-Q1 将 IEEE 802.1AE 线速安全性与身份验证和可选加密支持相集成,可确保网络通信安全。DP83TC818S-Q1 支持多达 16 个安全关联 (SA) 通道,并支持 SAK 自动翻转和扩展数据包编号。DP83TC818S-Q1 提供入口分类来过滤不需要的数据包,并支持 WAN MACsec 以实现端到端安全性。

DP83TC818S-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现不同的速度和特性。

DP83TC818S-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性和 TC10 睡眠唤醒功能。

DP83TC818S-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。该 PHY 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频应用生成媒体时钟和位时钟。

DP83TC818S-Q1 将 IEEE 802.1AE 线速安全性与身份验证和可选加密支持相集成,可确保网络通信安全。DP83TC818S-Q1 支持多达 16 个安全关联 (SA) 通道,并支持 SAK 自动翻转和扩展数据包编号。DP83TC818S-Q1 提供入口分类来过滤不需要的数据包,并支持 WAN MACsec 以实现端到端安全性。

DP83TC818S-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现不同的速度和特性。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TC818S-Q1 AVB 时钟生成、IEEE802.1AE MACsec、IEEE802.1AS 和 TC10 睡眠唤醒功能的精密安全型 100BASE-T1 汽车以太网 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
白皮书 基于以太网 PHY 的时间敏感网络 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 24日
应用手册 SGMII 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TC818EVM-MC — DP83TC818S-Q1 评估模块

DP83TC818EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bp 标准。有一个板载 MSP430F5529 可与 USB2MDIO 图形用户界面工具配合使用。借助提供的 DP83867,可使用 RGMII MAC 接口支持铜缆 (100BASE-TX)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-020071 — TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计

该参考设计通过 RGMII 以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网物理层 (PHY) 添加四个汽车以太网连接。该设计展示了采用 TI DP83TC818S-Q1 100Mbps 和 DP83TG721S-Q1 1000Mbps 单线对以太网 (SPE) PHY 的实现方案。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频