DP83TG721R-Q1

正在供货

具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级 1000BASE-T1 以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and clock generation, IEEE 802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, TC-10 compliant, Wettable flank package Supply voltage (V) 1.1, 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and clock generation, IEEE 802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, TC-10 compliant, Wettable flank package Supply voltage (V) 1.1, 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 OA TC10 标准,睡眠电流小于 20µA
    • 本地和远程唤醒及唤醒转发
  • 高级 TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步
    • 硬件时间戳具有集成相位校正功能
    • 高精度 1pps 信号 (±15ns)
  • 音频时钟
    • AVB IEEE 1722 媒体时钟生成功能
    • 相位同步挂钟输出:1KHz 至 50MHz
    • I2S 和 TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK 时钟生成
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 符合 OA EMC 标准
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 之间引脚兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 诊断工具套件
    • 温度、电压、ESD 监测
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 信号质量指示器
    • 基于 TDR 的开路和短路电缆故障检测
    • 使用 CQI 监测电缆老化
    • 环回模式
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 OA TC10 标准,睡眠电流小于 20µA
    • 本地和远程唤醒及唤醒转发
  • 高级 TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步
    • 硬件时间戳具有集成相位校正功能
    • 高精度 1pps 信号 (±15ns)
  • 音频时钟
    • AVB IEEE 1722 媒体时钟生成功能
    • 相位同步挂钟输出:1KHz 至 50MHz
    • I2S 和 TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK 时钟生成
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 符合 OA EMC 标准
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 之间引脚兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 诊断工具套件
    • 温度、电压、ESD 监测
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 信号质量指示器
    • 基于 TDR 的开路和短路电缆故障检测
    • 使用 CQI 监测电缆老化
    • 环回模式
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电

DP83TG721-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车 1000Base-T1 以太网物理层收发器。DP83TG721-Q1 提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG721-Q1 支持 OA TC10 低功耗睡眠特性(具有唤醒转发功能),可在无需通信时降低系统功耗。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。

DP83TG721-Q1 集成了 IEEE 1588v2/802.1AS 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频、视频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。

DP83TG721-Q1 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频标准生成媒体时钟(挂钟同步)。DP83TG721-Q1 还能够为音频应用所需的 I2S/TDM8 接口生成 FSYNC/SCLK(挂钟同步)。

DP83TG721-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现这两种速度。

DP83TG721-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车 1000Base-T1 以太网物理层收发器。DP83TG721-Q1 提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG721-Q1 支持 OA TC10 低功耗睡眠特性(具有唤醒转发功能),可在无需通信时降低系统功耗。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。

DP83TG721-Q1 集成了 IEEE 1588v2/802.1AS 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频、视频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。

DP83TG721-Q1 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频标准生成媒体时钟(挂钟同步)。DP83TG721-Q1 还能够为音频应用所需的 I2S/TDM8 接口生成 FSYNC/SCLK(挂钟同步)。

DP83TG721-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现这两种速度。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TG721x-Q1 具有高级 TSN 和 AVB 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 10日
应用简报 使用单线对以太网推动人形机器人发展 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 8日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
产品概述 DP83TG721 具有高级 TSN 和 AVB 的 1000BASE-T1 汽车以 太网 PHY PDF | HTML 2024年 7月 18日
证书 DP83TG721EVM-MC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TG721EVM-MC — DP83TG721 1000Base-T1 转 1000Base-T 介质转换器评估模块

DP83TG721EVM-MC 支持 1000Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bp 标准。此评估板是一款介质转换器,可支持误码率测试和互操作性测试。有一个板载 MSP430F5529 可与 USB-2-MDIO 图形用户界面工具配合使用。DP83867 使用 RGMII MAC 接口提供铜缆 (1000BASE-T)。
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

用户指南: PDF
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频