DS100BR111A

正在供货

具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器

产品详情

Type Redriver Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-CR, 10G-KR, 10G-SR/LR, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, SAS1, SAS2, SATA1, SATA2, SATA3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-CR, 10G-KR, 10G-SR/LR, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, SAS1, SAS2, SATA1, SATA2, SATA3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 速率高达 10.3Gbps 的双通道中继器
    • DS100BR111:1 个双向通道
    • DS100BR210:2 个单向通道
    • DS100BR111A:1 个双向通道
  • 低功耗:每通道 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
  • 高级信号调节功能
    • 接收均衡功能高达 +36dB
    • 发送去加重功能高达 -12dB
    • 发送 VOD 控制:600 至 1200mVp-p
    • 10.3Gbps 速率下的残余确定性抖动 (DJ) 较低
  • 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • 4mm x 4mm 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
  • 5kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围

应用

  • 通信系统中的高速有源铜缆模块
  • 10GE、光纤通道 (FC)、串行 SCSI (SAS)、串行高级技术附件 (SATA) 3/6Gbps(支持带外 (OOB) 检测)、无限带宽技术、通用公共无线接口 (CPRI)、RXAUI 等

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 速率高达 10.3Gbps 的双通道中继器
    • DS100BR111:1 个双向通道
    • DS100BR210:2 个单向通道
    • DS100BR111A:1 个双向通道
  • 低功耗:每通道 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
  • 高级信号调节功能
    • 接收均衡功能高达 +36dB
    • 发送去加重功能高达 -12dB
    • 发送 VOD 控制:600 至 1200mVp-p
    • 10.3Gbps 速率下的残余确定性抖动 (DJ) 较低
  • 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • 4mm x 4mm 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
  • 5kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围

应用

  • 通信系统中的高速有源铜缆模块
  • 10GE、光纤通道 (FC)、串行 SCSI (SAS)、串行高级技术附件 (SATA) 3/6Gbps(支持带外 (OOB) 检测)、无限带宽技术、通用公共无线接口 (CPRI)、RXAUI 等

All trademarks are the property of their respective owners.

DS100BR111A 是一款超低功耗、高性能中继器,设计用于数据传输速率高达 10.3Gbps 的串行链路。 DS100BR111A 的引脚采用单个双向通道配置(一个发送通道,一个接收通道)。 DS100BR111A 的输入具有一个强大的 4 级连续时间线性均衡器 (CTLE),可在 5GHz 频率下提供高达 +36dB 的升压,并且能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板走线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 发送器具有一个高达 -12dB 的可编程输出去加重驱动器,可驱动的输出电压范围为 600mVp-p 至 1200mVp-p。

可通过引脚控制、SMBus 协议或外部 EEPROM 来应用可编程设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微处理器或软件驱动程序的需要。 DS100BR111A 每个通道仅消耗 65mW(典型值),并且可选择关闭不使用的通道。 凭借这一超低功耗特性,可免除对外部散热器的需求,并简化有源电缆应用中的热管理。.

DS100BR111A 是一款超低功耗、高性能中继器,设计用于数据传输速率高达 10.3Gbps 的串行链路。 DS100BR111A 的引脚采用单个双向通道配置(一个发送通道,一个接收通道)。 DS100BR111A 的输入具有一个强大的 4 级连续时间线性均衡器 (CTLE),可在 5GHz 频率下提供高达 +36dB 的升压,并且能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板走线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 发送器具有一个高达 -12dB 的可编程输出去加重驱动器,可驱动的输出电压范围为 600mVp-p 至 1200mVp-p。

可通过引脚控制、SMBus 协议或外部 EEPROM 来应用可编程设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微处理器或软件驱动程序的需要。 DS100BR111A 每个通道仅消耗 65mW(典型值),并且可选择关闭不使用的通道。 凭借这一超低功耗特性,可免除对外部散热器的需求,并简化有源电缆应用中的热管理。.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS100BR111A 具有输入均衡和输出去加重功能的超低功耗 10.3Gbps 单通道中继器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 2月 10日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
用户指南 DS100BR111AEVK User Guide SMA Evaluation Kit 2014年 4月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频