DS100DF410
- 每个通道独立锁定至 10.3125Gbps
- 锁定操作(通常不到 15ms)
- 低延迟(约 300ps)
- 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
- 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
- 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
- 典型功耗 (EQ + DFE + CDR + DE):每通道 180mW
- 可编程的输出极性反转
- 输入信号检测,CDR 锁定检测/指示器
- 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
- 2.5V±5% 单电源
- 系统管理总线 (SMbus)/EEPROM 配置模式
- 工作温度范围 -40°C 至 85°C
- 48 引脚、7mm x 7mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
- DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
- DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):10.3125Gbps
- DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5–11.3Gbps
- DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5–11.3Gbps
- DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8–12.5Gbps
- DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):9.8–12.5Gbps
- DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps
应用
- 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
- 背板长度延长,数据重定时器
- 以太网:10GbE、1GbE
如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。
All trademarks are the property of their respective owners.
DS100DF410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道均可独立锁定至 10.3125Gbps 数据传输速率,从而支持 10GbE。 该器件包括完全自适应的连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 电路以及发送去加重 (DE) 驱动器。 DS100DF410 还包括自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),可在较长的、有损且存在串扰的高速串行链路中传输数据,比特误差率 (BER) < 1×10-15。
可编程设置既可以通过 SMBus (I2C) 接口轻松应用,也可以通过外部 EEPROM 进行加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。 DS100DF410 采用直通引脚和单电源,因此易于使用。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS100DF410 低功耗 10GbE 四通道重定时器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 2月 19日 |
| 应用手册 | 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 | ||
| 应用手册 | Implementing TI Retimers on 10G ZR and DWDM SFP+ Optical Links | 2019年 4月 8日 | ||||
| 应用简报 | DS110DF111,DS125DF111, DS100DF410, DS110DF410, and DS125DF410 Programming Guide | 2019年 3月 25日 | ||||
| 应用手册 | Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers | 2016年 1月 13日 | ||||
| 应用手册 | Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications | 2014年 5月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS100DF410EVK — DS100DF410EVK 评估板
The DS100DF410EVK evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS100DF410 and DS100RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.
In order to use the SigCon Architect GUI to control the (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。