DS110DF410

正在供货

具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3Gbps 四通道重定时器

产品详情

Type Retimer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 11.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 11.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 每个通道的数据传输速率独立锁定在 8.5Gbps 至 11.3Gbps 范围内(及其子速率)
  • 支持 2/4/8 分之一的子速率
  • 基于协议选择模式的快速锁定操作
  • 低延迟(约 300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
  • 典型功耗 (EQ + DFE + CDR + DE):每通道 180mW
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测/指示器
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 系统管理总线 (SMbus)/EEPROM 配置模式
  • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
  • 48 引脚 7mm x 7mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5 - 11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5 - 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8 - 12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):9.8 - 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps

应用

  • 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
  • 背板长度延长,数据重定时器
  • 以太网:10GbE、1GbE
  • 光纤通道,无限带宽技术
  • 其他高达 11.3Gbps 的专有数据传输速率

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 每个通道的数据传输速率独立锁定在 8.5Gbps 至 11.3Gbps 范围内(及其子速率)
  • 支持 2/4/8 分之一的子速率
  • 基于协议选择模式的快速锁定操作
  • 低延迟(约 300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
  • 典型功耗 (EQ + DFE + CDR + DE):每通道 180mW
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测/指示器
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 系统管理总线 (SMbus)/EEPROM 配置模式
  • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
  • 48 引脚 7mm x 7mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5 - 11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5 - 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8 - 12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):9.8 - 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps

应用

  • 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
  • 背板长度延长,数据重定时器
  • 以太网:10GbE、1GbE
  • 光纤通道,无限带宽技术
  • 其他高达 11.3Gbps 的专有数据传输速率

All trademarks are the property of their respective owners.

DS110DF410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE)、时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1×10-15

每个通道的数据传输速率均可独立锁定在 8.5Gbps 至 11.3Gbps 范围内(及其相应的 1/2、1/4 和 1/8 子速率上),从而支持各类通信协议。 该器件使用一个 25MHz 的晶振时钟来加速 CDR 锁定过程。 该时钟不用于校准锁相环 (PLL),无需与串行数据同步。

可编程设置既可以通过 SMBus (I2C) 接口来应用,也可以通过外部 EEPROM 进行加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。

DS110DF410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE)、时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1×10-15

每个通道的数据传输速率均可独立锁定在 8.5Gbps 至 11.3Gbps 范围内(及其相应的 1/2、1/4 和 1/8 子速率上),从而支持各类通信协议。 该器件使用一个 25MHz 的晶振时钟来加速 CDR 锁定过程。 该时钟不用于校准锁相环 (PLL),无需与串行数据同步。

可编程设置既可以通过 SMBus (I2C) 接口来应用,也可以通过外部 EEPROM 进行加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS110DF410 低功耗多速率四通道重定时器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 6月 24日
应用手册 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用手册 DS125DF1610 以及 DS110DF410 CDR 过补偿问题分析及解决方法 2020年 10月 23日
应用手册 Implementing TI Retimers on 10G ZR and DWDM SFP+ Optical Links 2019年 4月 8日
应用简报 DS110DF111,DS125DF111, DS100DF410, DS110DF410, and DS125DF410 Programming Guide 2019年 3月 25日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers 2016年 1月 13日
应用手册 Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications 2014年 5月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS110DF410EVM — DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块

借助 DS110DF410EVM 评估板,用户能够对使用 SMA 连接器获取高速信号的 DS110DF410DS110RT410 器件的高级信号调节功能进行检测。该评估板通过 USB 端口连接至 PC,而 Analog LauchPAD 软件 GUI 界面用于控制该器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DS1xxDF410 IBIS-AMI Model (Keysight ADS)

SNLM272.ZIP (7129 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频