DS125BR800

正在供货

具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器

产品详情

Type Redriver Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-KR, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-KR, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 广泛的产品系列,经实践检验的系统互操作性
    • DS125BR111:单通道中继器
    • DS125BR401:四通道中继器
    • DS125BR800:八通道中继器
    • DS125MB203:双端口 2:1/1:2 多路复用/开关
    • DS125DF410:具有 CDR 功能的四通道重定时器
  • 低功耗:每通道 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
  • 支持 PCIe“非限制性”输出和 10G-KR 链路协商
  • 高级信号调节 功能
    • 频率为 6.25GHz 时,最高可支持 30dB 的接收均衡功能
    • 发送去加重功能高达 –12dB
    • 发送输出电压控制:700mV 至 1300mV
  • 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
  • 3kV 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • 直通引脚分配:54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(10mm × 5.5mm,0.5mm 间距)
  • 支持的协议
    • sRIO,Infiniband,Interlaken,通用公共无线接口 (CPRI),开放基站架构协议 (OBSAI)
    • 其它私有接口高达 12.5Gbps
  • 广泛的产品系列,经实践检验的系统互操作性
    • DS125BR111:单通道中继器
    • DS125BR401:四通道中继器
    • DS125BR800:八通道中继器
    • DS125MB203:双端口 2:1/1:2 多路复用/开关
    • DS125DF410:具有 CDR 功能的四通道重定时器
  • 低功耗:每通道 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
  • 支持 PCIe“非限制性”输出和 10G-KR 链路协商
  • 高级信号调节 功能
    • 频率为 6.25GHz 时,最高可支持 30dB 的接收均衡功能
    • 发送去加重功能高达 –12dB
    • 发送输出电压控制:700mV 至 1300mV
  • 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
  • 3kV 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • 直通引脚分配:54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(10mm × 5.5mm,0.5mm 间距)
  • 支持的协议
    • sRIO,Infiniband,Interlaken,通用公共无线接口 (CPRI),开放基站架构协议 (OBSAI)
    • 其它私有接口高达 12.5Gbps

DS125BR800 器件是一款超低功耗、高性能的多协议中继器/转接驱动器,设计用于支持速率高达 12.5Gbps 的八通道 PCIe 3 代/2 代/1 代、10G-KR 以及其他高速接口串行协议。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可在 6.25GHz (12.5Gbps) 时为八个通道分别提供高达
+30dB 的增强功能,能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由 30in 以上电路板迹线或 8m 以上铜缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态,从而通过主机控制器确保实现无错误端到端链接。发送器提供高达 -12dB 的去加重增强以及 700mV 至 1300mV 的输出电压幅度控制,以便在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。

在 10G-KR 和 PCIe 3 代模式下运行时,DS125BR800 允许主控制器和端点优化完整链路并协商发射均衡器系数。这种链路协商协议的无缝管理可确保系统级互操作性和最小延迟。DS125BR800 拥有每通道 65mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道,能够实现高效节能的系统设计。需要一个 3.3V 或 2.5V 单电源来为此器件供电。

可通过引脚、软件(SMBus 或 I2C)轻松应用这些可编程设置,或者通过外部 EEPROM 加载这些设置。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

DS125BR800 器件是一款超低功耗、高性能的多协议中继器/转接驱动器,设计用于支持速率高达 12.5Gbps 的八通道 PCIe 3 代/2 代/1 代、10G-KR 以及其他高速接口串行协议。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可在 6.25GHz (12.5Gbps) 时为八个通道分别提供高达
+30dB 的增强功能,能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由 30in 以上电路板迹线或 8m 以上铜缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态,从而通过主机控制器确保实现无错误端到端链接。发送器提供高达 -12dB 的去加重增强以及 700mV 至 1300mV 的输出电压幅度控制,以便在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。

在 10G-KR 和 PCIe 3 代模式下运行时,DS125BR800 允许主控制器和端点优化完整链路并协商发射均衡器系数。这种链路协商协议的无缝管理可确保系统级互操作性和最小延迟。DS125BR800 拥有每通道 65mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道,能够实现高效节能的系统设计。需要一个 3.3V 或 2.5V 单电源来为此器件供电。

可通过引脚、软件(SMBus 或 I2C)轻松应用这些可编程设置,或者通过外部 EEPROM 加载这些设置。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS125BR800 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的低功耗 12.5Gbps 8 通道中继器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 11月 19日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
用户指南 DS125BR800EVK User's Guide 2012年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS125BR800 IBIS-AMI Model

SNLM279.ZIP (6384 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频