DS125DF111
- 引脚兼容的重定时器系列
- 带有判决反馈均衡器 (DFE) 的 DS110DF111:8.5Gbps 至 11.3Gbps
- 带有 DFE 的 DS125DF111:9.8Gbps 至 12.5Gbps
- 具有自适应连续时间线性均衡器 (CTLE):可在 6.25GHz 频率下提供最高 33dB 的升压
- 自调试 5 抽头 DFE
- 原始均衡和重定时数据环回
- 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
- 可设置的接收去加重驱动器:–12dB 至 0
- 低功耗:220mW/通道
- 锁定传统支持的二分频/四分频/八分频数据速率
- 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
- 输入信号检测,时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测/指示
- 3.3V 或 2.5V 单电源供电
- SMBus、EEPROM 或基于引脚的配置
- 4mm x 4mm 24 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
应用
- 前端口光学互连
- SFF-8431
- 10G/1G 以太网
- CPRI
All trademarks are the property of their respective owners.
DS125DF111 是一款具有集成信号调节功能的双通道(双向单信道)重定时器。 DS125DF111 的每条通道包括一个输入连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 功能以及发送驱动器。
DS125DF111 具有片上判决反馈均衡器 (DFE),可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1x10-15。 对于要求较低的应用/互连,关闭 DFE 也能够获得相同的 BER 性能。 DS125DF111 和 DS110DF111 器件引脚兼容。
DS125DF111 每条通道的特定串行数据速率均可独立锁定在 9.8Gbps 到 12.5Gbps 范围内或者任何支持的子速率上。 这简化了系统设计并降低了总成本。
可编程发送去加重驱动器提供精确设置,从而符合 SFF-8431 输出眼图模板。 利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。 CDR 功能可消除抖动并恢复重定时高速串行数据,是前端口并行光学模块应用的理想选择。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS125DF111 多协议双通道 9.8Gbps 至 12.5Gbps 重定时器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 9月 4日 |
| 应用手册 | 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 | ||
| 应用简报 | DS110DF111,DS125DF111, DS100DF410, DS110DF410, and DS125DF410 Programming Guide | 2019年 3月 25日 | ||||
| 应用手册 | Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers | 2016年 1月 13日 | ||||
| 应用手册 | Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications | 2014年 5月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS125DF111EVM — DS125DF111EVM:9.8-12.5Gbps 重定时器评估模块
DS125DF111EVM 是一个具有 SMA 接口的高带宽平台,用于评估具有集成信号调节功能的 DS125DF111 双通道(单路双向)重定时器。DS125DF111 在每个通道上都包含一个输入连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR),以及发送驱动器。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。