DS90LT012A
- 符合 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
- >400Mbps (200MHz) 的开关速率
- 100ps 差分偏斜(典型值)
- 3.5ns 最大传播延迟
- 集成线路端接电阻(102Ω 典型值)
- 单 3.3V 电源设计(2.7V 至 3.6V 范围)
- 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
- 接受小摆幅(350mV 典型值)差分信号电平
- LVDS 接收器输入端接受 LVDS/BLVDS/LVPECL 输入
- 支持开路、短路和端接输入失效防护
- 引脚排列简化了 PCB 布局
- 低功率耗散(3.3V 静态电压下为 10mW 典型值)
- SOT-23 5 引线封装
- 无引线 WSON-8 封装(3mm x 3mm 主体尺寸)
- 与 DS90LV018A 电气相似
- 采用先进的 CMOS 工艺技术制造
- 工业工作温度范围(−40°C 至 +85°C)
DS90LV012A 和 DS90LT012A 是单路 CMOS 差分线路接收器,专为需要超低功率损耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。器件远近 旨在使用低电压差动摆幅 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
DS90LV012A 和 DS90LT012A 接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。该接收器还支持开路、短路及端接 (100Ω) 输入失效防护。该接收器的输出在所有失效防护条件下均为高电平。DS90LV012A 采用了引脚排列,可简化 PCB 布局。DS90LT012A 包含应用于点对点应用的输入线路端接电阻。
DS90LV012A 和 DS90LT012A 和配套的 LVDS 线路驱动器为高速接口应用提供了高功率 PECL/ECL 器件的全新替代。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90LV012A / DS90LT012A 3V LVDS 单路 CMOS 差分线路接收器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 |
| 应用手册 | 低压差分信号 (LVDS) 在 LED 灯墙中的应用 | 英语版 | 2022年 5月 19日 | |||
| 应用手册 | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners | 2019年 6月 29日 | ||||
| 应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| 应用简报 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
| 应用手册 | AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 白皮书 | Eye Opening Enhancements extend the reach of high-speed Interfaces | 2002年 10月 1日 | ||||
| 应用手册 | An Overview of LVDS Technology | 1998年 10月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 评估模块
DS90LV047-48AEVM 是一款评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) DS90LV047A 3V LVDS 四通道 CMOS 差动线路驱动器和 DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差动线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV047A 和 DS90LV048A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。可通过接头引脚访问 DS90LV047A 和 DS90LV048A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。