TLV767-Q1

正在供货

提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 8, 9 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 51.9, 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 8, 9 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 51.9, 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:2.5V 至 16V(最大 18V)
  • 输出电压范围:
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 1.2V 至 12V(固定)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低静态电流 (IQ):
    • 空载时典型值为 50µA
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:具有可湿性侧面的 8 引脚、3mm × 3mm WSON 封装
    • 低热阻 (RθJA):51.9°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:2.5V 至 16V(最大 18V)
  • 输出电压范围:
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 1.2V 至 12V(固定)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低静态电流 (IQ):
    • 空载时典型值为 50µA
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:具有可湿性侧面的 8 引脚、3mm × 3mm WSON 封装
    • 低热阻 (RθJA):51.9°C/W

TLV767-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。

该器件具有宽输入电压范围,因此可由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件还具有宽输出电压范围,不仅可为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,还能为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

TLV767-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。

内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。

TLV767-Q1 采用具有可湿性侧面和低热阻的 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装。

TLV767-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。

该器件具有宽输入电压范围,因此可由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件还具有宽输出电压范围,不仅可为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,还能为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

TLV767-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。

内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。

TLV767-Q1 采用具有可湿性侧面和低热阻的 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM1117-Q1 正在供货 具有高电源抑制比的汽车级 1A、18V 低压降 (LDO) 线性稳压器 Similar specs, not p2p

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV767-Q1 1A、16V 线性稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 7日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
功能安全信息 TLV767-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 4月 28日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-060054 — 人形机器人音频子系统参考设计

该参考设计针对人形机器人的音频子系统,集成了八通道数字麦克风接口,通过高性能 PDM 至 TDM 转换器 PCMD3180‑Q1 将其合成为单路 TDM 数据流,同时包含数字输入 D 类音频放大器 TAS6511‑Q1,能够为 2Ω 负载输出 50W 功率。
设计指南: PDF
参考设计

TIPA-020002 — 采用 LP8752-Q1 与 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计

本电源设计适用于利用 LP87521-Q1、LP87562-Q1 以及 LP87563-Q1 电源管理 IC(PMIC)的 Semidrive X9SP 车载片上系统(SoC)电源轨。其他降压转换器(例如:TPS62811-Q1、TPS628501-Q1、LDO TPS74501-Q1 以及 TLV76733-Q1)用于为 PMIC 未涵盖的其他分立式电源轨供电。该电源设计的假定输入电压为 5V(±5%)。如果系统输入电压较高(例如:汽车蓄电池),则应当使用降压转换器,作为前置稳压器,产生 5V 电压输入。LM25149-Q1 (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频