主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM22671-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS560430-Q1 正在供货 汽车级 4V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Smaller footprint in SOT-23 package, integrated compensation and synchronous rectification.
LMR43610-Q1 正在供货 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器 Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 缺省开关频率为 500kHz
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 125°C 的运行
    结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22671-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD (外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自 24V、12V 和 5V 标准输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 缺省开关频率为 500kHz
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 125°C 的运行
    结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22671-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD (外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自 24V、12V 和 5V 标准输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22671 开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 500 mA 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部组件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗仅为 25μA(典型值)。 可通过选择单个外部电容来提供可调节软启动功能。 LM22671 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22671 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 理念使用最小外部组件数量和 TI WEBENCH 设计工具提供一个易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

LM22671 开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 500 mA 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部组件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗仅为 25μA(典型值)。 可通过选择单个外部电容来提供可调节软启动功能。 LM22671 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22671 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 理念使用最小外部组件数量和 TI WEBENCH 设计工具提供一个易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LMR34206-Q1 正在供货 4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器 Next-generation 4.2-V to 42-V, 0.6-A ultra-small synchronous step-down converter.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM22671/-Q1 42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2015-12-29
应用手册 AN-1930 SIMPLE SWITCHER® 稳压器在汽车应用中越来越重 要 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-22
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-4-24
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014-9-12
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013-5-6
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013-5-6
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-24
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013-4-23
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013-4-23
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012-12-14
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005-9-19
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005-7-12
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004-5-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM22671EVAL — 具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

The LM22671 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22671switching regulator. The LM22671 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM22671-Q1-ADJ PSpice Transient Model

SNVM316.ZIP (101 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22671-Q1-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM964.ZIP (4 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 快速入门简单交换机组件计算器

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频系列

观看全部视频

视频