LM3100
- 输入电压范围:4.5V 至 36V
- 1.5A 输出电流
- 0.8V,±1.5% 基准
- 集成 40V 双 N 通道同步开关
- 组件数量少,解决方案尺寸小
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 可在使用陶瓷电容和其他低 ESR 电容器时保持稳定
- 可编程开关频率高达 1MHz
- 启动时最大占空比受限
- 谷值电流限值
- 精密内部基准,可调节输出电压低至 0.8V
- 热关断
- 耐热增强型带散热片薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)-20 封装
LM3100 同步整流降压转换器 采用了 可实现高效经济的降压稳压器所需的全部功能,能够为负载提供 1.5A 电流和低至 0.8V 的电压。双 40V N 通道同步 MOSFET 开关使用的外部组件较少,从而降低了复杂性,最大程度减少了布板空间。LM3100 专为与陶瓷及其他极低的 ESR 输出电容器出色配合而设计。恒定导通时间 (COT) 调节机制无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。与其他大多数 COT 稳压器不同,此款稳压器采用独特的设计,无需依赖 ESR 输出电容器也可实现稳定性。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,线路和负载变化时,运行频率几乎保持恒定。通过外部编程,运行频率可高达 1MHz。保护功能 采用了 VCC 欠压锁定、热关断和栅极驱动欠压锁定。此器件采用热增强型 HTSSOP-20 封装
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。