主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

LM5067

正在供货

具有功率限制功能的 -9V 至 -80V 热插拔控制器

产品详情

FET External Vin (min) (V) -80 Vin (max) (V) -9 Vabsmax_cont (V) -100 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Fault output, Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001
FET External Vin (min) (V) -80 Vin (max) (V) -9 Vabsmax_cont (V) -100 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Fault output, Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001
SOIC (NPA) 14 92.8372375 mm² 8.9915 x 10.325 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 宽工作电压范围:-9 V 至 -80 V
  • 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
  • 外部导通器件中的可编程最大功耗
  • 可调节电流限制
  • 针对严重过流事件的断路器功能
  • 可调节欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
  • 可调节过压锁定 (OVLO) 和迟滞
  • 初始插入计时器可使振铃和瞬变在系统连接之后消除
  • 可编程故障计时器可避免干扰性跳变
  • 高电平有效、开漏电源正常状态输出
  • 提供故障锁存和自动重启版本
  • 宽工作电压范围:-9 V 至 -80 V
  • 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
  • 外部导通器件中的可编程最大功耗
  • 可调节电流限制
  • 针对严重过流事件的断路器功能
  • 可调节欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
  • 可调节过压锁定 (OVLO) 和迟滞
  • 初始插入计时器可使振铃和瞬变在系统连接之后消除
  • 可编程故障计时器可避免干扰性跳变
  • 高电平有效、开漏电源正常状态输出
  • 提供故障锁存和自动重启版本

LM5067 负电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热插拔”电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制,并通过提供浪涌电流控制来限制系统电压下降和瞬变。外部串行导通 N 沟道 MOSFET 中的电流限制和功率耗散可进行编程,从而确保其在安全工作区 (SOA) 内工作。此外,LM5067 可监控过流和过压状况,从而提供电路保护。当输出电压接近输入电压时,会显示电源正常输出。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及故障监测时间均可进行编程。LM5067-1 在检测到故障之后闭锁,同时 LM5067-2 以固定占空比自动尝试重启。LM5067 采用 10 引脚 VSSOP 封装和 14 引脚 SOIC 封装。

LM5067 负电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热插拔”电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制,并通过提供浪涌电流控制来限制系统电压下降和瞬变。外部串行导通 N 沟道 MOSFET 中的电流限制和功率耗散可进行编程,从而确保其在安全工作区 (SOA) 内工作。此外,LM5067 可监控过流和过压状况,从而提供电路保护。当输出电压接近输入电压时,会显示电源正常输出。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及故障监测时间均可进行编程。LM5067-1 在检测到故障之后闭锁,同时 LM5067-2 以固定占空比自动尝试重启。LM5067 采用 10 引脚 VSSOP 封装和 14 引脚 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5064 正在供货 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 Current monitoring with I2C SMBus interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5067 具有功率限制的负电压热插拔/浪涌电流控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 11日
应用手册 使用外部辅助源扩展 LM5067 应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 1日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 基于LM5067热插拔电路的浪涌测试问题分析和解决方案 2018年 6月 14日
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日
应用手册 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015年 4月 8日
EVM 用户指南 AN-1723 LM5067 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5067EVAL — 具有功率限制的负热插拔/浪涌电流控制器评估模块

The LM5067EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This board contains an LM5067-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

LM5067QUICK-CALC LM5067 Design Calculator

The LM5067 calculator tool can help simplify the process of creating a hot swap design. Enter system requirements such as input voltage range, current, and output capacitance and the calculator will guide the user towards component selection.  The tool may also be used to evaluate an existing (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
LM5067 具有功率限制功能的 -9V 至 -80V 热插拔控制器
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (NPA) 14 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频