LM6142

正在供货

双路、24V、17MHz、低功耗运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPA2993 正在供货 具有高速功率比 (400μA) 的双通道、32V、20MHz、RRIO 双极运算放大器 Improved offset voltage drift (0.5µV/°C), faster slew rate (40V/µs), and higher bandwidth (20MHz) for lower quiescent current

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 17 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.65 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Input bias current (max) (pA) 280000 CMRR (typ) (dB) 107 Iout (typ) (A) 0.008 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.25 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.25 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 17 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.65 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Input bias current (max) (pA) 280000 CMRR (typ) (dB) 107 Iout (typ) (A) 0.008 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.25 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.25 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6

VS = 5V 时。典型值(除非另有说明)。

  • 轨到轨输入 CMVR:−0.25V 至 5.25V
  • 轨到轨输出
  • 宽增益带宽:50kHz 时 17MHz(典型值)
  • 压摆率:30V/µs
  • 低电源电流;650µA/放大器
  • 宽电源范围 2.7V 至 24V
  • CMRR 107dB
  • RL = 10k 时增益 108dB
  • PSRR 87dB

VS = 5V 时。典型值(除非另有说明)。

  • 轨到轨输入 CMVR:−0.25V 至 5.25V
  • 轨到轨输出
  • 宽增益带宽:50kHz 时 17MHz(典型值)
  • 压摆率:30V/µs
  • 低电源电流;650µA/放大器
  • 宽电源范围 2.7V 至 24V
  • CMRR 107dB
  • RL = 10k 时增益 108dB
  • PSRR 87dB

LM6142/LM6144 采用正在申请专利的新电路拓扑,可在低电压电源或功率限制之前要求折衷的应用中提供更高水平的性能。LM6142/LM6144 在 2.7V 至 24V 以上的电源下工作,是电池供电系统、便携式仪器仪表等的绝佳选择。

较大的轨到轨输入电压范围消除了对于超过共模电压范围的担忧。轨到轨输出摆幅可提供尽可能最大的输出动态范围。这在低电源电压下运行时尤其重要。

具有 650µA /放大器电源电流的高增益带宽开启了全新的电池供电应用,在这些应用中,以前更高的功耗将电池寿命缩短到不可接受的水平。能够驱动大容性负载而不出现振荡,从而消除了这个常见问题。

LM6142/LM6144 采用正在申请专利的新电路拓扑,可在低电压电源或功率限制之前要求折衷的应用中提供更高水平的性能。LM6142/LM6144 在 2.7V 至 24V 以上的电源下工作,是电池供电系统、便携式仪器仪表等的绝佳选择。

较大的轨到轨输入电压范围消除了对于超过共模电压范围的担忧。轨到轨输出摆幅可提供尽可能最大的输出动态范围。这在低电源电压下运行时尤其重要。

具有 650µA /放大器电源电流的高增益带宽开启了全新的电池供电应用,在这些应用中,以前更高的功耗将电池寿命缩短到不可接受的水平。能够驱动大容性负载而不出现振荡,从而消除了这个常见问题。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPA2994 正在供货 具有无限容性负载驱动能力的双通道、32V、24MHz RRIO 高输出电流 (125mA) 运算放大器 Wider supply range (2.7 V to 40 V), higher GBW (25 MHz), lower noise (10 nV/√Hz), higher output current (150 mA),

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM614x 17MHz 轨至轨输入输出运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2026年 7月 1日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) 2013年 4月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM6142 PSPICE Model

SNOM224.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20967 — 用于瞬态测试的可调节双电平恒流负载参考设计

该可调节双电平恒定电流负载参考设计可帮助工程师测试具有特殊功能和易于操作的电源输出负载瞬态响应。该电路板能够提供低电平和高电平的负载瞬态调整,压摆率高达 100A/μs。该电路板中还设计了周期、延迟和脉宽等时序调整。
测试报告: PDF
参考设计

PMP15035 — 1000W 双向12V 至12V 转换器参考设计

此参考设计是一款适用于 12V 至 12V 双电池系统汽车应用的双通道双向转换器。此参考设计具有宽输入范围(3V 至 40V),可以使用两个 LM5170-Q1 控制器在 9V 至 18V 的输入电压下提供满载 (1kW)。Vin = 18V、Vout = 12V、Iout = 40A 时,效率高达 98%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频