具有 β 补偿、风扇控制、硬件和电源监控器、采用 TSSOP 封装的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 3 Type Fan Controller Operating temperature range (°C) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features PWM output, Tachometer Supply current (max) (µA) 1600 Temp resolution (max) (bps) 8 Remote channels (#) 4 Addresses 3 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 3 Type Fan Controller Operating temperature range (°C) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features PWM output, Tachometer Supply current (max) (µA) 1600 Temp resolution (max) (bps) 8 Remote channels (#) 4 Addresses 3 Rating Catalog
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 8 位 Σ-Δ ADC
  • 监控 16 个电源
  • 监控 4 个远程热敏二极管和 2 个 LM60
  • 支持新型 TruTherm 技术,可实现精密的热敏二极管测量
  • 内部环境温度检测
  • 基于温度读数的可编程自主风扇控制,支持风扇增强
  • 在发生转速计限值错误事件时提供风扇增强支持
  • 基于 13 阶跃查找表或 PI 控制环路或这两者的组合的风扇控制
  • PI 风扇控制环路支持 Tcontrol
  • 温度读数数字滤波器
  • 0.5°C 数字温度传感器分辨率
  • 用于风扇控制的 0.0625°C 滤波温度分辨率
  • 2 个 PWM 风扇转速控制输出
  • 4 个风扇转速计输入
  • 双处理器温度限制 (PROCHOT) 监控
  • 双动态 VID 监控(每个处理器 6/7 个 VID)支持 VRD10.2/11
  • 8 个通用 I/O:
    • 4 个可配置为风扇转速计输入
    • 2 个可配置为连接到处理器 THERMTRIP
    • 2 个是可用于监控 IERR 信号的标准 GPIO
  • 2 个可用于监控 VRD11 第 7 个 VID 信号的通用输入
  • 所有受监控值的限值寄存器比较
  • 2 线串行数字接口,符合 SMBus 2.0 标准
    • 支持字节/块读取和写入
    • 可选从器件地址(三电平引脚选择 3 个可能地址中的 1 个)
    • ALERT 输出支持中断或比较器模式
  • 2.5V 基准电压输出
  • 56 引脚 TSSOP 封装
  • 异或树测试模式
  • 主要规格:
    • 电压测量精度 ...±2% FS(最大值)
    • 温度分辨率 ...9 位,0.5°C
    • 温度传感器精度 ...±2.5°C(最大值)
    • 温度范围:
      • LM94 运行 ...‌0°C 至 +85°C
      • 远程温度精度 ...‌0°C 至 +125°C
    • 电源电压 ...+3.0V 至 +3.6V
    • 电源电流 ...1.6mA
  • 8 位 Σ-Δ ADC
  • 监控 16 个电源
  • 监控 4 个远程热敏二极管和 2 个 LM60
  • 支持新型 TruTherm 技术,可实现精密的热敏二极管测量
  • 内部环境温度检测
  • 基于温度读数的可编程自主风扇控制,支持风扇增强
  • 在发生转速计限值错误事件时提供风扇增强支持
  • 基于 13 阶跃查找表或 PI 控制环路或这两者的组合的风扇控制
  • PI 风扇控制环路支持 Tcontrol
  • 温度读数数字滤波器
  • 0.5°C 数字温度传感器分辨率
  • 用于风扇控制的 0.0625°C 滤波温度分辨率
  • 2 个 PWM 风扇转速控制输出
  • 4 个风扇转速计输入
  • 双处理器温度限制 (PROCHOT) 监控
  • 双动态 VID 监控(每个处理器 6/7 个 VID)支持 VRD10.2/11
  • 8 个通用 I/O:
    • 4 个可配置为风扇转速计输入
    • 2 个可配置为连接到处理器 THERMTRIP
    • 2 个是可用于监控 IERR 信号的标准 GPIO
  • 2 个可用于监控 VRD11 第 7 个 VID 信号的通用输入
  • 所有受监控值的限值寄存器比较
  • 2 线串行数字接口,符合 SMBus 2.0 标准
    • 支持字节/块读取和写入
    • 可选从器件地址(三电平引脚选择 3 个可能地址中的 1 个)
    • ALERT 输出支持中断或比较器模式
  • 2.5V 基准电压输出
  • 56 引脚 TSSOP 封装
  • 异或树测试模式
  • 主要规格:
    • 电压测量精度 ...±2% FS(最大值)
    • 温度分辨率 ...9 位,0.5°C
    • 温度传感器精度 ...±2.5°C(最大值)
    • 温度范围:
      • LM94 运行 ...‌0°C 至 +85°C
      • 远程温度精度 ...‌0°C 至 +125°C
    • 电源电压 ...+3.0V 至 +3.6V
    • 电源电流 ...1.6mA

LM94 硬件监控器具有一个与 SMBus 2.0 兼容的两线制数字接口。LM94 使用 Σ-Δ ADC 测量四个连接远程二极管的晶体管及其自身内核的温度以及 16 个电源电压。LM94 采用了全新的 TruTherm 技术,支持对亚微米工艺处理器进行精确的热敏二极管测量。

为了设置风扇转速,LM94 具有两个 PWM 输出,每个输出由多达六个温度区域控制。风扇控制算法可以基于查找表、PI(比例/积分)控制环路或这两者的组合。LM94 包含数字滤波器,可以调用这些数字滤波器来实现平滑的温度读数,从而更好地控制风扇转速,使声学噪声降至最低。LM94 具有四个用于测量风扇转速的转速计输入。包含所有测量值的限值和状态寄存器。

LM94 基于 LM93 等以前的主板服务器管理 ASIC 的功能而构建。该监控器还增加了对 VRD10/11 和 PROCHOT 的动态 Vccp 监控的测量和控制支持。该监控器旨在使用最少的外部元件来监控双处理器 Xeon 级主板。

LM94 硬件监控器具有一个与 SMBus 2.0 兼容的两线制数字接口。LM94 使用 Σ-Δ ADC 测量四个连接远程二极管的晶体管及其自身内核的温度以及 16 个电源电压。LM94 采用了全新的 TruTherm 技术,支持对亚微米工艺处理器进行精确的热敏二极管测量。

为了设置风扇转速,LM94 具有两个 PWM 输出,每个输出由多达六个温度区域控制。风扇控制算法可以基于查找表、PI(比例/积分)控制环路或这两者的组合。LM94 包含数字滤波器,可以调用这些数字滤波器来实现平滑的温度读数,从而更好地控制风扇转速,使声学噪声降至最低。LM94 具有四个用于测量风扇转速的转速计输入。包含所有测量值的限值和状态寄存器。

LM94 基于 LM93 等以前的主板服务器管理 ASIC 的功能而构建。该监控器还增加了对 VRD10/11 和 PROCHOT 的动态 Vccp 监控的测量和控制支持。该监控器旨在使用最少的外部元件来监控双处理器 Xeon 级主板。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于服务器管理、具有 PI 环路风扇控制功能的 LM94 TruTherm™ 硬件监控器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

LM93SW-LINUX — 用于 LM93 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 LM93 系列硬件监测计。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并可与硬件监控子系统交互。
Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • lm93
  • lm94
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/lm93.c
  2. Documentation/hwmon/lm93
源文件

drivers/hwmon/lm93.c

其他文件

Documentation/hwmon/lm93

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频