主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMG5126

正在供货

具有输出电压跟踪的 42V 输入电压、2.5MHz 同步 GaN 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0011 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0011 Duty cycle (max) (%) 97
VQFN-FCRLF (VBT) 22 24.75 mm² 5.5 x 4.5
  • 6.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 6.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
      • Out of Audio 引导刷新频率 >20kHz
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(65V、50V、35V、25V)
  • 5µA 典型值(最大值 100uA)的低关断 ISD
  • 1.5mA 典型值(最大值 2.5mA)的低工作 IQ
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达 4 个器件四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 300kHz 至 2.5MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 展频 (DRSS)
  • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
  • 可选电流限制(29mV 或 60mV)
  • 可选延迟时间 (DLY)
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 RLF-22 封装
  • 使用 LMG5126 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 6.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 6.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
      • Out of Audio 引导刷新频率 >20kHz
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(65V、50V、35V、25V)
  • 5µA 典型值(最大值 100uA)的低关断 ISD
  • 1.5mA 典型值(最大值 2.5mA)的低工作 IQ
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达 4 个器件四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 300kHz 至 2.5MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 展频 (DRSS)
  • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
  • 可选电流限制(29mV 或 60mV)
  • 可选延迟时间 (DLY)
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 RLF-22 封装
  • 使用 LMG5126 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMG5126 是一款可堆叠多相同步升压转换器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。在使用或不使用外部时钟的情况下,最多可堆叠 4 个器件。

VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。当 VBIAS < 6.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后 VI 可以低至 2.5V。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可将固定开关频率设置为介于 300kHz 和 2.5MHz 之间。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、120% 输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护或热关断可以保护器件和应用。

LMG5126 是一款可堆叠多相同步升压转换器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。在使用或不使用外部时钟的情况下,最多可堆叠 4 个器件。

VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。当 VBIAS < 6.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后 VI 可以低至 2.5V。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可将固定开关频率设置为介于 300kHz 和 2.5MHz 之间。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、120% 输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护或热关断可以保护器件和应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG5126 宽输入 2.5MHz 升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 5月 28日
技术文章 整合式 GaN 轉換器重新定義 高電流電源供應設計的四種方法 PDF | HTML 2026年 4月 24日
技术文章 集成式 GaN 转换器正在重新定义高电流电源设计的 四种方式 PDF | HTML 2026年 4月 24日
技术文章 통합 GaN 컨버터가 고전류 전원 공급 장치 설계를 재정의하는 4가지 방법 PDF | HTML 2026年 4月 24日
证书 LMG5126EVM EU Declaration of Conformity (DoC). 2025年 9月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG5126EVM — LMG5126 评估模块

LMG5126 评估模块 (EVM) 展示了 LMG5126 宽输入电压同步 GaN 升压转换器的特性和性能。该 EVM 旨在简化配置,让用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。标准配置旨在提供 24V 稳压输出,开关频率为 400kHz。可通过 ATRK、DTRK 引脚动态调整输出电压。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
计算工具

LMG5126-CALC LMG5126 quick start calculator

LMG5126 quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

LMG5126EVM PCB Layout

SLVMF05.ZIP (3439 KB)
参考设计

PMP31404 — 3V 至 42V 同步 GaN 升压转换器参考设计

此参考设计专为高升压系数和高效率而设计。该设计使用带集成氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 的 LMG5126 升压转换器,可在宽输入电压范围内工作(从 3V 开始)。此参考设计包括展频、电流限制、热关断、过压保护和欠压锁定等功能特性。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (VBT) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频