LMH1208
- 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
- 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
- 双路差分输出电缆驱动器
- 片上 75Ω 终端和回损补偿网络
- 主机端均衡 100Ω 环回输出
- 75Ω 输出端的可编程压摆率控制
- 75Ω 输出端的可编程预加重和输出振幅
- 100Ω 输出端的可编程去加重功能和输出振幅
- 75Ω 和 100Ω 输出端的极性反转
- 没有输入信号时自动进入省电工作模式
- 功耗:25mW(典型值)
- 通过 ENABLE 引脚进行断电控制
- 2.5V 单电源
- 功耗:200mW(典型值)
- 可通过引脚、SPI 或 SMBus 接口进行编程
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装
LMH1208 器件是一款 12G UHD-SDI 低功耗双路输出电缆驱动器。它支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率,因此可为 4K/8K 应用实现超高清视频。主机端上额外提供的均衡 100Ω 驱动器输出可用于监控或信号分配用途。
可编程 PCB 输入均衡器提供高频增强功能,以减少 PCB 迹线造成的码间串扰 (ISI)。两个电缆驱动器输出上均集成了 75Ω 终端和回损网络,使得总体系统设计满足严格的 SMPTE 回损要求。
输入信号检测功能可确定电缆驱动器输入端是否具有有效信号。该感应功能可警告用户系统故障并激活省电模式,从而减少电缆驱动器的功耗。LMH1208 提供数据速率高达11.88 Gbps 的可选转换率。输出转换率和振幅可通过引脚、SPI 或 SMBus 控制。
LMH1208 由 2.5V 单电源供电运行。它采用小尺寸 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装。LMH1208 与 LMH1228 (带有集成时钟恢复器的 12G 双路电缆驱动器)引脚兼容。
申请了解更多信息
可提供 LMH1208 编程指南和 IBIS-AMI 模型。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH1208 超高清 UHD-SDI 双路输出电缆驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 12月 9日 |
| 应用手册 | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 2020年 2月 19日 | ||||
| 应用手册 | LMH12xx MADI Compatibility Application Note | PDF | HTML | 2018年 8月 30日 | |||
| 应用手册 | Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O | 2017年 10月 31日 | ||||
| 技术文章 | Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design | PDF | HTML | 2017年 9月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMH1297EVM — LMH1297 12G 双向 I/O 评估模块
LMH1297EVM 是一个评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) 带有集成时钟恢复器的 LMH1297 12G UHD-SDI 双向 I/O 的高速性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 LMH1297 的支持下快速评估电缆长度和输出信号完整性。在 75Ω 端口上使用高性能边缘安装 BNC 连接传输 I/O 和 SDI_OUT 信号。100Ω 差分输入和输出端口已路由到边缘安装 SMA 连接器,便于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。